Debietsensor SFAM-62-3000L-TG12-2SV-M12
565380
GTIN: 4052568212322
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Debietmeetbereik eindwaarde
3000 l/min
Bedrijfsmedium
Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4] - Stikstof
Bedrijfsdruk
16 bar
Pneumatische aansluiting
G1/2