Magneetventiel VSCS-B-M32-MD-WA-1AC1

571063

GTIN: 4052568101152

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Ventielfunctie
3/2 gesloten monostabiel
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
18 l/min
Pneumatische aansluiting 1
Aansluitplaat
Bedieningswijze
Elektrisch