Kunststofslang PAN-MF-4X0,75-SW-500
572091
GTIN: 4052568058814
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Buiten-Ø
4 mm
Binnen-Ø
2.5 mm
Temperatuurafhankelijke bedrijfsdruk
-0.95 bar - 31 bar
Omgevingstemperatuur
-60 °C - 100 °C