Magneetspoel VACS-C-C1-7
8025336
GTIN: 4052568279134
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Bevestigingstype
Met kartelmoer
Spoeleigenschappen
48 V DC: 2,4 W
Beschermingsklasse
IP65
Beperking omgevings- en mediumtemperatuur
-10 - 50 °C