Proportioneel drukregelventiel VEAA-L-3-D2-Q4-A4-1R1

8046902

GTIN: 4052568294700

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Ventielfunctie
3-weg proportioneel drukregelventiel
Pneumatische aansluiting 1
QS-4
Elektrische aansluiting
M8x1 - Stekker - conform EN 60947-5-2
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
7 l/min
Normaal nominaal debiet 2-3
3 l/min