Zwenkaandrijving DFPD-240-RP-90-RS30-F0710-R3-EP

8048147

GTIN: 4052568288136

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting
G1/4
Draaimoment bij nominale bedrijfsdruk en 0° zwenkhoek
85.8 Nm
Zwenkhoek
90 deg
Flensgatenpatroon
F0710
Asaansluiting
T22