Debietsensor SFAE-2U-M5F-PNLK-PNVB-0.3M8
8058508
GTIN: 4052568827731
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Eindwaarde voor stromingskarakteristiek
2 l/min
Bedrijfsmedium
Argon - Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4] - Koolstofdioxide - Stikstof
Bedrijfsdruk
-0.9 bar - 10 bar
Pneumatische aansluiting
Inwendige schroefdraad M5