Schuinezittingsventiel VZXA-A-TS7-1 1/4"-M2-V14T-16-M-90-26-PR-V4
8060523
GTIN: 4052568435738
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Leidingaansluiting
Draadmof 1 1/4 NPT volgens ANSI/ASME B 1.20.1
Debiet Kv
35.4 m³/h
Mediumdruk
0 bar - 16 bar
Beschermingsklasse
IP65 - IP67