Minislede EGSC-BS-KF-25-75-6P
8061280
GTIN: 4052568295653
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Bouwgrootte
25
Max. toevoerkracht Fx
20 N
Herhaalnauwkeurigheid
±0,015 mm
Werkslag
75 mm