Diffuse mode sensor SOOE-BS-L-PNLK-T
8075670
GTIN: 4052568446420
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Nullaststroom
25 mA
Lichtsoort
Laser - rood
Reikwijdte
7 mm - 300 mm
Beschermingsklasse
IP65 - IP67 - IP69K
Omgevingstemperatuur
-40 °C - 60 °C