Zwenkaandrijving DFPD-1200-RP-90-RS45-F14-R3-C
8102898
GTIN: 4052568456030
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting
G1/4
Draaimoment bij nominale bedrijfsdruk en 0° zwenkhoek
608.6 Nm
Zwenkhoek
90 deg
Flensgatenpatroon
F14
Asaansluiting
T36