Spindelas ELGT-BS-120-300-10P

8124451

GTIN: 4052568555061

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Bouwgrootte
120
Max. toevoerkracht Fx
1265 N
Herhaalnauwkeurigheid
±0,02 mm
Werkslag
300 mm