Smoorventiel met terugslagklep VFOE-LS-T-M5-Q6-F1A

8157629

GTIN: 4052568589684

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Ventielfunctie
Toevoerlucht-smoor-terugslagfunctie
Normaal nominaal debiet in smoorrichting
100 l/min
Sleutelbreedte
9 mm
Pneumatische aansluiting 1
QS-6
Instelelement
Draaiknop met vergrendeling