Servomotor EMMH-AS-138-MA-HS-S1MB-T
8215367
GTIN: 4052568788179
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Nominale bedrijfsspanning DC
680 V
Nominaal vermogen motor
1300 W
Stilstandsdraaimoment
11 Nm
Max. toerental
4590 1/min