Besturingstechniek van Festo

Besturingstechniek is het hart van elke installatie. Het draagt aanzienlijk bij aan geoptimaliseerde processen en bewegingen, maar ook aan een hogere kostenefficiëntie en geoptimaliseerde productiviteit van de machine. Als deelgebied van de holistische automatiseringstechniek omvat besturingstechniek het ontwerp en de implementatie van machinebesturing, d.w.z. de gerichte beïnvloeding van het gedrag van pneumatische en elektrische installaties. Bij Festo maken we een fundamenteel onderscheid tussen pneumatische en elektropneumatische en elektronische besturingen.

Pneumatische en elektropneumatische besturingstechniek

Met pneumatische en elektropneumatische besturingseenheden kunnen logische sequenties van pneumatische installaties op ongecompliceerde wijze worden gerealiseerd. Om een consistente programmavolgorde te garanderen, worden in pneumatische toepassingen stappenregisters gebruikt. Deze zijn bij Festo verkrijgbaar als stappenregister TAA of TAB. Een stappenregisterketen bestaat uit een bepaald aantal geheugenmodules, ook wel impulsventielen genoemd. Onze geheugenmodule SBA-2N-PK-3 maakt het mogelijk om terugkerende start-, stop- en houdfuncties te koppelen en kan uiteraard worden gecombineerd met de stappenregisters TAA en TAB. De impulsventielen zelf zijn binnen de besturingstechniek zodanig vergrendeld dat een schakelstap alleen kan worden geactiveerd als deze ook daadwerkelijk aan de beurt is. Aan elke afzonderlijke cyclus wordt een stappenregister toegewezen, waardoor de structuur van de installatie altijd duidelijk is. Het laatste onderdeel dat moet worden gebruikt is de Festo pulsgever VLG, die kan worden gebruikt voor het genereren van continu instelbare signalen in besturingen. Hij is bijzonder geschikt voor snelle cilinderbewegingen met membraancilinders en enkel- en dubbelwerkende cilinders.

Pneumatische en elektropneumatische sturingen

Elektronische besturingen

Onze elektronische besturingstechniek bestaat uit moderne, compacte en veelzijdige programmeerbare PLC-besturingen. In de automatiseringstechniek worden verschillende besturingssystemen gebruikt, afhankelijk van het toepassingsgebied en de industrie. Op dit moment bieden we de elektronische besturing CECC aan, die een programmering met CODESYS volgens IEC 61131-3 mogelijk maken. Met 12 digitale ingangen / 8 digitale uitgangen en bijkomend twee snelle impulstellers tot 250 kHz. De ongecompliceerde gegevensoverdracht wordt mogelijk gemaakt door een USB-interface.

Elektronische sturingen

Elektrische randapparatuur

Op het gebied van elektrische randapparatuur biedt Festo modules en afzonderlijke componenten voor specifieke automatiseringssystemen, maar ook complete automatiseringsplatforms en besturingssystemen. Het Festo assortiment omvat bijvoorbeeld de twee remote I/O systemen CPX-AP-A en CPX-AP-I. Tot 80 vrij combineerbare modules/ventieleilanden per businterface zijn mogelijk op het Automation Platform (AP) voor elk systeem of wanneer beide worden gecombineerd. Optioneel met IO-Link voor eenvoudige en directe aansluiting van sensoren via bidirectionele communicatie met uitgebreide diagnose en parametrisering van sensoren en andere devices. Onderdeel van het kernprogramma is onze veldbusmodule CTEU, die geschikt is voor gebruik met de ventieleilanden VTUG, MPA-L en VTOC. Onze andere randapparatuur scoort met functies zoals geïntegreerde diagnose- en onderhoudsfuncties, analoge ingangs- en uitgangsmodules en een krachtig remote I/O-systeem. Het automatiseringssysteem CPX-E kan worden gebruikt als I/O op afstand of samen met de CODESYS controller als een modern besturingssysteem voor motion control taken. Ideaal aangevuld met IO-Link.

Externe I/O- en netwerk-interface-componenten

Bedieningseenheden

In onze bedieningseenheden vind je de gebruikersinterface "Human Machine Interface" (HMI), waarmee je de machine kunt bedienen, de installatiestatussen kunt controleren en kunt ingrijpen in het besturingsproces. De informatie die de HMI verzamelt, wordt beschikbaar gesteld aan de eindgebruiker van de bedieningsapparaat via een visualisatie op het bedieningspaneel. Sommige van de Festo bedieningseenheden hebben een diagnosefunctie (CDSB-A1), de mogelijkheid van toegang op afstand (CDPX) of een geïntegreerd berichtensysteem en gebruikersbeheer in combinatie met onze robotica-bibliotheek.

De CDPX bedieningseenheden bieden een groot aantal functies als mens-machine-interface voor eenvoudige visualisatietaken van bijvoorbeeld procesgegevens of complexe installatiebesturing met CODESYS, EtherCAT en Profinet Master. Als explosieveilige variant in IP65 is hij perfect voor procesautomatisering.

Bedieningseenheden

Toebehoren voor besturingstechniek

Ons toebehoren-bereik bevat talloze producten die handig zijn voor de installatie en inbedrijfstelling van je besturingstechniek - van stekkers en aansluitblokken tot voedingen, netfilters en geheugenkaarten. U kunt voor al onze producten ook documentatie downloaden, zoals bedieningshandleidingen of handboeken.

Toebehoren