Debietsensoren

Debietsensoren meten het debiet van vloeibare of gasvormige media. Ze worden gebruikt om het volume of de massastroom die door een controlesysteem gaat te controleren. Op basis van de bewaking van het debiet kunnen eenvoudigere diagnose- en condition monitoring processen worden gerealiseerd: indicator voor toekomstige problemen is vaak een veranderde debietwaarde. Eenvoudiger zogenaamde debiettransmitters geven de fysieke meetgrootheid weer in de vorm van een elektrisch signaal. Het grotere deel van de debietsensoren biedt digitale schakeluitgangen of zelfs digitale en analoge uitgangen.

Debietmeter van Festo

Debietsensoren zijn ideaal voor het meten van het debiet in de volgende toepassingen

  • Debiet- en luchtverbruiksmeting voor de detectie van de energie-efficiëntie
  • Controle op lekkage
  • Detectie van zeer kleine onderdelen (kleinste vacuümzuigers)
  • Aanwezigheidscontrole
  • Dichtheidstest

Debietsensoren SFAB - met IO-Link

Uiterst communicatief: Alle meetgegevens worden via de IO-Link communicatie-interface aan de besturing doorgegeven. Uw voordelen: gegevensopslag, parametrering op afstand en minder bedrading. PNP of NPN? NO of NC? 0 ... 10 V, 1 ... 5 V of 4 ... 20 mA? SFAB kan alles in één apparaat. De elektrische uitgangen kunnen softwarematig worden omgeschakeld tussen PNP en NPN. Dit vergemakkelijkt ook het bijhouden van voorraden, verlaagt de kosten en zorgt voor meer flexibiliteit. Voor een snelle en veilige inbedrijfstelling kunnen alle instellingen van een sensor worden gekopieerd, d.w.z. dat ze binnen enkele seconden naar andere identieke sensoren kunnen worden overgedragen. Vergeleken met handmatige inbedrijfstelling is dit veel minder foutgevoelig.

Eenvoudige bediening: Het nieuwe ontwerp met grotere druktoetsen en de intuïtieve menunavigatie in het overzichtelijke display maken een eenvoudige en veilige bediening mogelijk. SFAB meet betrouwbaar debiet en volume en registreert de temperatuur. Het energieverbruik kan worden geoptimaliseerd omdat u bijvoorbeeld snel lekkages kunt opsporen. Betrouwbaarheid, zelfs wanneer een hogere beschermingsklasse en precisie vereist zijn - bijvoorbeeld voor verfspuitpistolen in de automobielindustrie. Dankzij temperatuurdetectie kunt u processen stabiel sturen: afwijkende temperaturen kunnen bijvoorbeeld wijzen op defecte onderdelen.

Debietsensor SFAB

Debietsensoren SFAH - compact en universeel

SFAH bewaakt het debiet van perslucht en niet-corrosieve gassen. Door zijn compacte constructie, de veelzijdige montagemogelijkheden en de plaatsbesparende uitlijnbare QS-hoekaansluitingen is hij geschikt voor veel branches. De bypass-constructie van de SFAH vermindert de gevoeligheid voor deeltjes en vocht. De debietwaarde wordt als schakelsignaal, analoog signaal of via IO-Link® aan het aangesloten besturing doorgegeven.

Vele toepassingen: 8 debietbereiken van 0,002 l/min ... 200 l/min maken de zeer nauwkeurige SFAH variabel in gebruik. Of het nu gaat om procesbewaking, terugkoppeling bij de handling van zeer kleine onderdelen, bewaking van het verbruik, dichtheidstest, bewaking van vormgas of objectbewaking door middel van luchtspleetmeting: SFAH beheerst alle disciplines perfect.

Snelle installatie, eenvoudige bediening: De SFAH heeft geen inloopstrooken nodig. De QS-stekkers en de L1- en M8-stekkers zorgen ervoor dat SFAH snel in gebruik kan worden genomen. De intuïtieve menunavigatie in het overzichtelijke display en de configureerbare kleurenomvang van het gehele display zorgen voor een eenvoudige en veilige bediening.

Debietsensor SFAH

SFAM-debietsensoren - bijzonder handig

Hoog debiet, compact – en een vroege start! Uniek: het vroege uitgangspunt bij 1 % voor de hoogste dynamiek. Van 10 ... 1.000 l/min tot 150 ... 15.000 l/min: zuivere reserve van onderen. De modulaire debietsensoren SFAM-62 en SFAM-90 fungeren ofwel als standalone apparaten, maar kunnen ook ideaal gecombineerd worden met verzorgingseenheden uit de MS-serie.

Veilig en confortabel: SFAM geeft absolute debietinformatie met drempelwaarden – altijd nauwkeurig dankzij het extreem grote meetbereik. Het contrastrijke display vergemakkelijkt de instelling van het schakelpunt. Instelbaar: de normen DIN 1343, ISO 2533 en ISO 6358. Hierdoor is het niet meer nodig om het debiet om te rekenen.

Rechts of links? De vloeistofstroom van de unidirectionele debietsensor kan gekozen worden: van links naar rechts of van rechts naar links. Flexibele inbouw: de compacte constructie van de SFAM is consequent ruimtegevoelig uitgevoerd. De debietsensor kan gemakkelijk worden gecombineerd met MS6/MS9 verzorgingseenheden en de innovatieve verbindingstechniek bespaart extra installatiewerk.

Debietsensor SFAM

Debietsensor SFAW - bewaking van vloeibare media

Ideaal voor de bewaking van koelcircuits, zoals in lastangen in de automobielindustrie of in front-end toepassingen in de halfgeleider- en elektronica-industrie: de SFAW debietsensor meet het debiet, het verbruik en de temperatuur van water in de meetbereiken 1,8 ... 32 l/min en 5 ... 100 l/min.

Bij verticale of horizontale inbouw kunnen sensorbehuizing en display worden gedraaid en eenvoudig worden uitgelijnd - zelfs na montage!

Eenvoudige bediening: Met groot, gemakkelijk af te lezen en driekleurig blauw/wit/rood LCD-display voor onmiddellijke herkenning of het debiet oké is. Het kan ook snel in gebruik worden genomen door middel van teach-in of met de overzichtelijke 3-toetsen menufunctie.
Robuust: de uitvoering in IP65 maakt gebruik in ruwe omgevingen mogelijk.

Debietsensor SFAW

Debiettransmitter SFTE

Naast onze debietsensoren bieden wij de debiettransmitter SFTE aan. Hij is bij uitstek geschikt voor de bewaking van perslucht en niet-corrosieve gassen. Voor de registratie van het debiet wordt het niet gelineariseerde sensorsignaal als spanningsignaal analoog uitgegeven.

  • Compacte bouwvorm
  • Universele debietmeting
  • Eenvoudige installatie
  • Veilige pick and place-toepassing van zeer kleine werkstukken

Debiettransmitter SFTE