Naderingssensoren

Naderingssensoren zijn sensoren die het magnetisch veld van de zuigermagneet detecteren via een magneetveld of een reedcontact. Ze worden gebruikt voor binaire terugkoppeling van de zuigerstang van pneumatische aandrijvingen. In de gewenste schakelstand in de groef van de cilinder gemonteerd, zenden ze een genormeerd 24V-schakelsignaal uit wanneer het magnetisch veld van de zuiger wordt gedetecteerd.

Meer producten vindt u in onze categorie: Sensoren, Pneumatische aandrijvingen

Naderingssensoren van Festo: speciale oplossingen voor speciale vereisten

De naderingssensoren van Festo zijn op maat gemaakt en geoptimaliseerd voor de aandrijvingen van Festo. Ze detecteren het magnetisch veld van permanente magneten die in de zuiger van de cilinder zijn ingebouwd en geven zo indirect de stand van de zuigerstang aan. Het assortiment bestaat o.a. uit naderingssensoren voor standaardtoepassingen en oplossingen voor speciale toepassingen.

Naderingssensoren voor T-gleuf

Naderingssensoren voor T-gleuven zijn verkrijgbaar als elektronische versies en met reedcontact. Naast de standaardoplossingen biedt het assortiment schakelaars ook varianten voor bijna alle industriële segmenten, zoals lasveldbestendig, 230 V, hoge temperatuur 120 °C, lage temperatuur -40 °C, voedselveilig, zuurbestendig, bestand tegen koelsmeermiddelen, buitengebruik, ATEX, 5V-voedingsspanning.

Naderingssensoren T-groef

Naderingssensoren voor C-gleuf

Naderingssensoren voor C-gleuven zijn verkrijgbaar als elektronische versie en met reedcontact. Elektronische sensoren zijn de oplossing bij uitstek voor alle toepassingen in de fabrieksautomation, vooral bij hoge cyclussnelheden. De meest universele schakelaarfamilie is de SMT-10M.

Naderingssensoren ronde groef

FAQs – eenvoudige antwoorden op veel gestelde vragen

Wat zijn naderingssensoren?

Naderingssensoren zijn sensoren die het magnetisch veld van de zuigermagneet detecteren via een magnetisch veld of reedcontact. Ze worden op de gewenste schakelpositie in de T-gleuf of rond groef van de cilinder gemonteerd en geven een genormaliseerd 24V-schakelsignaal af wanneer het magnetisch veld van de zuiger wordt gedetecteerd.

Waarvoor worden naderingssensoren gebruikt?

Een pneumatische aandrijving maakt deel uit van een pneumatisch aandrijfsysteem dat beweging genereert met perslucht als medium. Naderingssensoren worden gebruikt voor binaire terugkoppeling van de zuigerstand van pneumatische aandrijvingen.

Welke naderingssensoren van Festo zijn er?

Ongeacht of de omgeving of de opgave dat vereist: naderingssensoren van Festo zijn verkrijgbaar in een groot aantal varianten, waarmee aan bijna elke eis kan worden voldaan. U vindt in ons assortiment ook de bijpassende toebehoren voor de bevestiging. Enkele voorbeelden:

  • ATEX
  • 230 V
  • Safety
  • Lasveld
  • Koelsmeermiddel
  • Zuren en basen
  • Maximale temperatuur 120 °C
  • Minimale temperatuur −40 °C
  • Potentiaalvrije contacten
  • Korte uitvoeringen voor grijpers
  • Directe stekkeraansluiting op de schakelbehuizing
  • Levensmiddelenindustrie