Voor Remote I/O system CPX-AP-I
Met het nieuwe I/O-systeem CPX-AP-I in IP65/IP67 kunnen krachtige in- en uitgangsmodules en bestaande ventieleilandschakelingen in de belangrijkste hostsystemen worden geïntegreerd, inclusief de IO-Link Master.
- Decentraal en lichtgewicht I/O-systeem in IP65/IP67
- Zeer flexibel remote IO-systeem met zeer hoge prestaties
- Uitbreidbaar en eenvoudige combinatie van CPX-AP-I en CPX-AP-A om een geïntegreerd systeem te vormen
- Doorlopende connectivity met uitgebreide diagnosemogelijkheid verhogen de beschikbaarheid en productiviteit van de machine
- Eenvoudige integratie in de besturing van uw keuze: PROFINET, EtherCAT, EtherNet/IP, ModbusTCP, CC-LiINK®
- Module voor IO-Link beschikbaar
- Krachtig remote-I/O-systeem dat flexibel 80 modules in realtime met 200 Mbaud gegevenssnelheid koppelt
- Kabellengtes tot 50 m tussen elke module maken enorme systeemafmetingen mogelijk
- Past perfect in ons uitgebreide productportfolio van elektromechanische actuators, motoren, servomotor drives en besturingen