Produktkatalog Fabrikautomation - Magazin und Produkte

24 Monate Festo Didactic Gewährleistung → www.festo-didactic.com 86 87 Lernfabrikbaukasten > Einzelwerkstückfluss > MPS Stationen Die MPS Station Pick&Place D behandelt unter anderem die Grundlagen und Anwendung der Vakuumtechnik in einem automatisierten Prozess. Ein pneumatischer Greifer und das Modul Band übernehmen den Transport von Werkstücken. Die Station verfügt über ein zweiachsiges Modul Pick&Place und ein Modul Band. Optische Sensoren, Reflexlichttaster oder Lichtschranken, erkennen ein auf dem Band liegendes Werkstückgehäuse. Das Band transportiert das Werkstück zum elektrischen Vereinzeler. Das Modul Pick&Place holt einen Werkstückeinsatz von der Materialvorratsrutsche und legt den Einsatz in das Werkstückgehäuse. Der Vereinzeler gibt das komplette Werkstück (Gehäuse und Einsatz) frei. Das Modul Band transportiert das Werkstück an die Endposition. Mit der MPS Station Pick&Place D sind verschiedene Handhabungsaufgaben realisierbar: – Zuführen von Werkstücken (Gehäuse oder Grundkörper) – Aussortieren von Werkstücken (Gehäuse oder Grundkörper) Zudem lassen sich individuelle Handhabungsaufgaben lösen. Die verwendeten Schlitteneinheiten von Festo ermöglichen variable Anschläge und Dämpfer sowie in alle Richtungen verstellbare Befestigungen. Übersichtlich zeigt die MPS Station die wesentlichen Bestandteile einer Vakuumapplikation: Vakuumgenerator, Druckschalter, Vakuumfilter und Vakuumsauger sind optimal aufeinander abgestimmt. Station Pick&Place Vakuumtechnik in Handhabungsprozessen Lernfabrikbaukasten > Einzelwerkstückfluss > MPS Stationen Station Pick&Place D, montiert 8034567 Zusatzausstattung, gleich mitbestellen: MPS Wagen 700 x 350 8033590 MPS Bedienfeld, SysLink, 350 mm 195764 EduTrainer Universal → Seiten 166 – 167 2x E/A-Datenkabel mit SysLink-Steckern nach IEEE 488 34031 Simulationsbox, digital 170643 E/A-Datenkabel mit SysLink-Steckern nach IEEE 488, gekreuzt 167106 Werkstücksatz PA 554301 Die wichtigsten Komponenten im Überblick: 1x Aluminium-Profilplatte, 700 x 350 mm, mit Kabeldurchführung 170395 1x Modul Band, 350 x 40 mm, DC Motor 8032692 1x Modul Pick&Place, mit Vakuum 8031659 1x Einschaltventil mit Filterregelventil 540691 1x Kabelhalter mit Klettverschluss (10er-Pack) 8034300 1x C-Interface 8025738 1x Quick-Fix Klemmadapter 8026327 Station Pick&Place mit Zusatzausstattung Empfohlenes Zubehör: Technische Daten – Betriebsdruck: 600 kPa (6 bar) – Spannungsversorgung: 24 V DC – Maße Werkstück eckig/rund: maximal 40 mm – 7 digitale Sensoren – 6 digitale Aktoren Lerninhalte – Kennenlernen der einzelnen Funktionen der MPS Station Pick&Place D – Einblick in gängige Handhabungsprozesse – Kennenlernen der wesentlichen Komponenten eines mechatronischen Systems – Aneignung grundlegenden Wissens über Vakuumtechnik und pneumatische Greifer – Aneignung grundlegender SPS-Programmierkenntnisse – Einführung in pneumatische Steuerungen – Einführung in die Funktion und Verwendung von Sensoren und Aktoren – Ansteuerung eines Gleichstrommotors über Motorcontroller – Vorbereitung und Inbetriebnahme eines mechatronischen Systems Vorteile – Die ausgeprägte Modularität ermöglicht, die Station flexibel für unterschiedliche Projektarbeiten zu nutzen. – Die Station lässt sich einzeln oder in Kombination mit anderen Stationen an verschiedenen Stellen einer Anlage oder eines Prozesses einsetzen. – Mithilfe dieser Station erlangen die Lernenden grundlegende Kenntnisse über Vakuumtechnik und Pneumatik in einem automatisierten Prozess. Empfohlenes Lernmaterial Courseware Gesamtübersicht → ab Seite 270 Zum Beispiel: eLearning Kurs – Pneumatische Grundprinzipien – GRAFCET eTheory Kurs – CIROS – Erste Schritte eLab Kurs – CIROS – Grundlagen der 3D-Simulation Arbeitsbuch – MPS Station Pick&Place D Lernerfolgskontrolle – Grundlagen der Pneumatik – Grundlagen der GRAFCET-Programmierung Benutzerhandbuch – CIROS – Installationsanleitung

RkJQdWJsaXNoZXIy MzE0OTAwNw==