24 Monate Festo Didactic Gewährleistung → www.festo-didactic.com 88 89 Lernfabrikbaukasten > Einzelwerkstückfluss > MPS Stationen Die MPS Station Messen D behandelt unter anderem die Erfassung und Verarbeitung von analogen und digitalen Signalen. Zudem bietet die Station einen Einblick in die Funktionsweise und Verwendung pneumatischer Antriebe und die Kalibrierung von Aktoren. Die Station entnimmt Werkstücke aus einem laufenden Prozess, um diese auf einem Messtisch abzulegen und die Höhe des Werkstücks zu ermitteln. Das Modul Band transportiert die Werkstücke zur Messstelle. Das Modul Dreh-Hub bringt ein Werkstück in Messposition. Der Reflexlichttaster erfasst die Höhe des Werkstücks. In Abhängigkeit vom Messergebnis befördert ein elektrischer Schwenkantrieb das Werkstück auf eine Materialrutsche oder legt das Werkstück auf das Transportband zurück. Lichtleiter-Einweglichtschranken und optische Sensoren überwachen den Materialfluss auf dem Transportband. Das Band ist in beiden Richtungen nutzbar. Der Reflexlichttaster liefert wahlweise ein analoges oder digitales Ausgangssignal. Somit lassen sich unterschiedliche Ausbildungsniveaus erzielen. Der binäre Schaltausgang ist durch Teach-in-Programmierung auf die Messanforderung und den Signaltyp einstellbar. Das Modul Dreh-Hub nutzt einen elektrischen Schwenkantrieb und einen pneumatischen Greifer, um die Messaufgabe zu automatisieren und Stichproben aus dem Prozess zu entnehmen. Station Messen Analoge Messtechnik in Qualitätsprozessen Lernfabrikbaukasten > Einzelwerkstückfluss > MPS Stationen Station Messen, montiert 8038623 Zusatzausstattung, gleich mitbestellen: MPS Wagen 700 x 350 8033590 MPS Bedienfeld, SysLink, 350 mm 195764 EduTrainer Universal → Seiten 166 – 167 2x E/A-Datenkabel mit SysLink-Steckern nach IEEE 488 34031 Simulationsbox, digital 170643 Simulationsbox, analog (alternativ) 526863 E/A-Datenkabel mit SysLink-Steckern nach IEEE 488, gekreuzt 167106 Analogkabel, gekreuzt 533039 Werkstücksatz PA 554301 Die wichtigsten Komponenten im Überblick: 1x Aluminium-Profilplatte, 700 x 350 mm, mit Kabeldurchführung 170395 1x Modul Band, 350 x 40 mm, DC Motor 8032692 1x Modul Dreh-Hub 8035936 1x Modul Rutsche 653393 1x Messtisch 8040204 1x Stopper, einfach, mit Ventil 8046324 1x Einschaltventil mit Filterregelventil 540691 1x Kabelhalter mit Klettverschluss (10er-Pack) 8034300 1x C-Interface 8025738 1x Quick-Fix Klemmadapter 8026327 Lerninhalte – Kennenlernen der einzelnen Funktionen der MPS Station Messen D – Einblick in gängige Mess- und Sortierprozesse – Aneignung grundlegender SPS-Programmierkenntnisse – Einführung in pneumatische Steuerungen – Einführung in die Funktion und Verwendung von Sensoren und Aktoren – Prozessausführung auf Basis sensorisch erfasster Messdaten – Ansteuerung eines Gleichstrommotors über Motorcontroller – Steuerung eines Transportbands, Programmierung und Verarbeitung von Normierungen – Kalibrierung von Aktoren – Vorbereitung und Inbetriebnahme eines mechatronischen Systems Vorteile – Die ausgeprägte Modularität ermöglicht, die Station flexibel für unterschiedliche Projektarbeiten zu nutzen. – Die Station lässt sich einzeln oder in Kombination mit anderen Stationen an verschiedenen Stellen einer Anlage oder eines Prozesses einsetzen. – Mithilfe dieser Station erlangen die Lernenden grundlegende Kenntnisse über Mess- und Sortierprozesse sowie die Ansteuerung eines Transportbands. – Zudem erwerben die Lernenden Basiswissen über die Erfassung und Verarbeitung von Sensorsignalen sowie die Programmierung von Normierungen zur Kalibrierung von Aktoren. Station Messen mit Zusatzausstattung Empfohlenes Zubehör: Technische Daten – Betriebsdruck: 600 kPa (6 bar) – Spannungsversorgung: 24 V DC – Maße Werkstück rund: maximal 40 mm – 8 digitale Sensoren – 7 digitale Aktoren – 1 analoger Eingang Empfohlenes Lernmaterial Courseware Gesamtübersicht → ab Seite 270 Zum Beispiel: eLearning Kurs – SPS-Programmierung – GRAFCET eTheory Kurs – CIROS – Erste Schritte eLab Kurs – CIROS – Grundlagen der 3D-Simulation Arbeitsbuch – SPS Programmierung Grundstufe – SPS Programmierung Aufbaustufe Lernerfolgskontrolle – Grundlagen der SPS-Programmierung – Grundlagen der GRAFCET-Programmierung Benutzerhandbuch – CIROS – Installationsanleitung
RkJQdWJsaXNoZXIy MzE0OTAwNw==