24 Monate Festo Didactic Gewährleistung → www.festo-didactic.com 100 101 Das Modul Band ist für die Montage auf einer Profilplatte, Profilfuß oder Schlitzmontageplatte mit frei positionierbarem DC Motor vorgesehen. Es eignet sich zum Transportieren und Vereinzeln von Werkstücken mit 40 mm Durchmesser (z.B. Werkstücksatz „Grundkörper“ oder „Montierbarer Zylinder“). Das Modul ist komplett aufgebaut. Lerninhalte – Bandsteuerung – Sensortechnik – Schaltplan lesen – Puffern und Vereinzeln Empfohlene Lernmedien Tec2Screen Kurse – Inbetriebnahme – Logikprogrammierung Modul Band mit integriertem DC Motor: 300 x 40 mm 8033135 350 x 40 mm → siehe Abbildung 8032692 Modul Band mit Motorflansch: 350 x 40 mm 8037644 700 x 40 mm 8037645 Empfohlenes Zubehör zu Modul Band mit Motorflansch: DC Motorcontroller für Rechts-/Linkslauf 567245 DC Motor 532941 Montagematerial Auf Anfrage AC Motor Auf Anfrage Modul Band Technische Daten – Spannungsversorgung: 24 V DC – Maximale Werkstückbreite: 40 mm – Länge: 300, 350 oder 700 mm – Bandhöhe über Profil: ca. 117 mm – 3 digitale Sensoren – 3 digitale Aktoren Lieferumfang Modul Band inklusive: – DC Motor: 24 V DC, 1,5 A mit Motorcontroller rechts/links – 2x Reflexlichtaster – Lichtschranke – Mini-I/O-Terminal – Befestigungsmaterial für Profilplatte – Vereinzelner/Stopper, elektrisch Das Modul Stapelmagazin vereinzelt Werkstücke oder Deckel. Ein doppeltwirkender Zylinder schiebt das jeweils untere Werkstück aus dem Fallmagazin. Die Zylinderposition wird elektrisch über magnetische 3-Draht-Sensoren abgefragt. Die Aus- und Einfahrgeschwindigkeit des Zylinders kann stufenlos über Drosselrückschlagventile eingestellt werden. Am Magazin werden wahlweise Lichtschranken oder Reflexlichttaster angebracht. Das Magazin bietet Befestigungsmöglichkeiten für die Montage an einem Profil, auf Profilplatte oder über einen optionalen Adapter auf Bandhöhe. Es besteht die Möglichkeit, die Produkte aus drei Magazinen auf eine gemeinsame Position auszuschieben. Das Modul ist komplett aufgebaut. Lerninhalte – Grundlagen der Pneumatik – Sensorik: magnetische Endschalter – Sensorik: optische Sensoren – Verschlauchen und Verdrahten – Schaltplan lesen Modul Stapelmagazin Technische Daten – Betriebsdruck: 600 kPa (6 bar) – Spannungsversorgung: 24 V DC – 3 digitale Sensoren – 1 digitaler Aktuator – Länge ohne Werkstückaufnahme: 240 mm – Länge mit Werkstückaufnahme: 310 mm Lieferumfang – Kunststoffspritzguss Grundkörper und Ausschieber – Magazinrohr für Deckel und Grundkörper mit Durchmesser/ Kantenlänge = 40 mm – Mini-I/O-Terminal – 5/2-Wege-Magnetventil, monostabil – Doppeltwirkender Zylinder – 2 magnetische Endschalter – Lichtschranke – Befestigungsmaterial für Profilplatte – Werkstückaufnahme (nur bei Best.-Nr. 8032171) Empfohlene Lernmedien Tec2Screen Kurse – Inbetriebnahme – Logikprogrammierung Lernfabrikbaukasten > Einzelwerkstückfluss > MPS Module 1 ohne Werkstückaufnahme 8032172 2 mit Werkstückaufnahme 8032171 Empfohlenes Zubehör: Adapter für Modul Stapelmagazin 8032173 MPS Schlitzmontageplatte 8038504 Werkstücksatz PA 554301 Leitungen 15-polig D-Sub-HD: Stecker – Stecker, 2,0 m 8033584 Leitungen 15-polig D-Sub-HD: Stecker – offen, 2,0 m 8033586 C-Interface 8025738 1 2 Das Modul Pick&Place ist ein universelles 2-Achs-Handhabungsgerät für Pick&Place Aufgaben. Die Position der Endlagensensoren, die Montageposition und die Montagehöhe lassen sich an diesem Modul einstellen. Das Modul ist komplett mit Vakuumgenerator, Druckschalter, Vakuumfilter und Vakuumsauger, Ventilinsel, Druckregelventil und elektrischer Schnittstelle aufgebaut. In einer weiteren Version ist an Stelle der Vakuumtechnik der Parallelgreifer verbaut. Lerninhalte – Grundlagen der Pneumatik – Sensorik: magnetische Endschalter – Verschlauchen und Verdrahten – Schaltplan lesen – Kennenlernen von Handlingsystemen – Vakuumtechnik/Greifertechnik Modul Pick&Place Technische Daten – Betriebsdruck: 600 kPa (6 bar) – Spannungsversorgung: 24 V DC – 4 digitale Sensoren – 4 digitale Aktoren – Hublänge x-Achse: 80 mm – Hublänge z-Achse: 50 mm – Pick&Place-Einheit höhenverstellbar – Druckeinstellung in der z-Achse Lieferumfang – Mini-I/O-Terminal – Ventilinsel mit 2x 5/2-Wege- Magnetventilen, monostabil und 1x 5/2-Wege-Magnetimpulsventil – 2 doppeltwirkende Zylinder mit Führung – 3 magnetische Endschalter – Befestigungsmaterial für Profilplatte – Vakuumschalter, Venturidüse, Vakuumsauger Soft und Hart (nur bei Best.-Nr. 8031659) – Parallelgreifer (nur bei Best.-Nr. 8031660) Lernfabrikbaukasten > Einzelwerkstückfluss > MPS Module mit Vakuum → siehe Abbildung 8031659 mit Parallelgreifer 8031660 Empfohlenes Zubehör: MPS Schlitzmontageplatte 8038504 Werkstücksatz PA 554301 Leitungen 15-polig D-Sub-HD: Stecker – Stecker, 2,0 m 8033584 Leitungen 15-polig D-Sub-HD: Stecker – offen, 2,0 m 8033586 C-Interface 8025738 Das Modul 2-Achs-Handling mit Schrittmotor ist für die Handhabung von Werkstücken und Kartons einsetzbar. Die x-Achse wird durch einen elektromechanischen Antrieb realisiert. Der Schrittmotor wird über einen Controller angesteuert. Die Positionierung der Achse ist somit sehr genau und einfach einzurichten. Die z-Achse ist durch einen geführten, pneumatischen Zylinder umgesetzt. Durch den eingebauten pneumatischen Mini Anschlag kann die obere und untere Endlage sowie eine Mittelstellung angefahren werden. Die elektrischen Schnittstellen sowie die Ventilinsel und der Schrittmotor Controller sind am Modul verfügbar. Technische Daten – Spannungsversorgung: 24 V DC – Betriebsdruck: 600 kPa (6 bar) – Maße Werkstück eckig/rund: maximal 40 mm – Schrittmotor mit Motorcontroller – X- und z-Achse im Winkel von 15° verstellbar – Hub der x-Achse: 600 mm – Hub der z-Achse: 100 mm – Schnittstellen: 2x 15-polige D-Sub-HD – 8 digitale Eingangssignale – 7 digitale Ausgangssignale Lieferumfang – x-Achse mit Riemenantrieb – z-Achse mit geführtem Zylinder – Schrittmotor – 2 Rollenhebelschalter zur Achsabschaltung x-Achse – Reflexlichtaster – Greifer Backen für Werkstück und Karton – 2x Mini-I/O-Terminal – Ventil: 4x 5/2 Wegeventil (monostabil) – Befestigungsmaterial für Profilplatte – Technisches Datenblatt Best.-Nr. 8049257 Empfohlenes Zubehör: MPS Schlitzmontageplatte 8038504 2x Leitungen 15-polig D-Sub-HD: Stecker – Stecker, 2,0 m 8033584 2x Leitungen 15-polig D-Sub-HD: Stecker – offen, 2,0 m 8033586 C-Interface 8025738 Modul 2-Achs-Handling mit Schrittmotor
RkJQdWJsaXNoZXIy MzE0OTAwNw==