Produktkatalog Fabrikautomation - Magazin und Produkte

24 Monate Festo Didactic Gewährleistung → www.festo-didactic.com 102 103 Das Modul Verpacken ist für die Handhabung der Kartons zuständig. Durch den Schiebezylinder werden die Kartons aus dem Magazin vereinzelt und aufgefaltet. Mit dem Richtzylinder wird der obere Teil des Kartons aufgeklappt, die Verschlussklappe angedrückt und durch das Ausfahren des Arretierzylinders der Kartondeckel fixiert, um danach das Werkstück darin abzulegen. Sobald der bereitgestellte Karton befüllt ist und der Richtzylinder in Grundstellung gefahren wurde, wird der Karton mit dem Faltmechanismus verschlossen. Anschließend kann der verschlossene Karton entnommen werden. Best.-Nr. 8043505 Empfohlenes Zubehör: MPS Schlitzmontageplatte 8038504 Leitungen 15-polig D-Sub-HD: Stecker – Stecker, 2,0 m 8033584 Leitungen 15-polig D-Sub-HD: Stecker – offen, 2,0 m 8033586 C-Interface 8025738 Karton Größe 1 (50 Stück) (L x B x H): 48 x 42 x 50 mm 8064300 Karton Größe 2 (50 Stück) (L x B x H): 48 x 42 x 60 mm 8064301 Modul Verpacken Technische Daten – Spannungsversorgung: 24 V DC – Betriebsdruck: 600 kPa (6 bar) – Maße Werkstück eckig/rund: maximal 40 mm – Maße Karton (L x B x H): 48 x 42 x 50 oder 60 mm – Schnittstellen: 15-polige D-Sub-HD – 4 digitale Sensoren – 4 digitale Aktoren Lieferumfang – Modul fertig aufgebaut und eingestellt – Sensoren: 4x magnetischer Endschalter – Ventil: 4x 5/2-Wege-Magnetventil – Befestigungsmaterial für Profilplatte – 50x Karton Größe 1 – 50x Karton Größe 2 Das Modul Dreh-Hub ist ein 2-AchsHandhabungsgerät für kleine Hub- und Schwenkaufgaben mit Parallelgreifer zum Transportieren von Werkstücken mit 40 mm Durchmesser/Kantenlänge. Die Greifposition und der Drehwinkel lassen sich einstellen. Das Modul ist komplett mit Ventilscheiben und elektrischer Schnittstelle aufgebaut. Technische Daten – Betriebsdruck 600 kPa (6 bar) – Spannungsversorgung 24 V DC – 4 digitale Sensoren – 3 digitale Aktoren – Drehwinkel C-Achse: 0° – 180° – Hublänge z-Achse: 20 mm – Schwenkradius (Achsmittelpunkt zu Werkstückmittelpunkt): 100 mm – Schwenk-Hub-Einheit höhenverstellbar Best.-Nr. 8035936 Empfohlenes Zubehör: MPS Schlitzmontageplatte 8038504 Werkstücksatz PA 554301 Leitungen 15-polig D-Sub-HD: Stecker – Stecker, 2 m 8033584 Leitungen 15-polig D-Sub-HD: Stecker – offen, 2,0 m 8033586 MPS Messtisch 8040204 Modul Dreh-Hub Lieferumfang – Mini-I/O-Terminal – Ventilscheiben, 3x 5/2-WegeMagnetventil, monostabil – Doppeltwirkender Zylinder mit Führung – Schwenkzylinder – 4 magnetische Endschalter – Prallelgreifer mit Greiferbacken – Befestigungsmaterial für Profilplatte Lerninhalte – Grundlagen der Pneumatik – Sensorik: magnetische Endschalter – Verschlauchen und Verdrahten – Schaltplan lesen – Kennenlernen von Handlingsystemen – Schwenkantrieb – Greifertechnik Lernfabrikbaukasten > Einzelwerkstückfluss > MPS Module Modul RFID Das Modul RFID ist zur Verwendung an MPS Bändern oder als Einzelmodul zur Verwendung Schlitz-/ Profilplatte geeignet. RFID (Identifizierung mit Hilfe elektromagnetischer Wellen) bezeichnet eine Technologie für Sender-Empfänger-Systeme zum automatischen und berührungslosen Identifizieren und Lokalisieren von Objekten durch Radiowellen. Das RFID-System besteht aus einem Transponder/Tag der sich am oder im Gegenstand befindet und einen kennzeichnenden Code enthält, sowie einem Schreib-/Lesegerät zum Beschreiben und Auslesen dieser Kennung. Technische Daten – Spannungsversorgung: 24 V DC – Unterstützte Protokolle: Modbus, EtherNet/IP, PROFINET – Hutschienenbefestigung für Basismodul – Sensorbefestigung an Bandleitplanke Lieferumfang – Netzwerkschnittstelle – Basismodul mit Erweiterungsmodul für 2 RFID-Schreib-/Lesegeräte – RFID-Schreib-/Lesegerät inklusive Anschlussleitung (1 Stück) – Befestigungsmaterial für Basismodul (QuickFix) und für Sensor auf Profilplatte und an Leitplanke MPS Band – 10x RFID-Tag mit Werkstückeinsatz für den Werkstücksatz PA – Technisches Datenblatt Best.-Nr. 8063388 Empfohlenes Zubehör: MPS Schlitzmontageplatte 8038504 RFID R/W Kopf mit Fußbefestigung 8063437 RFID Speicher 128 Bytes (10 Stück) mit Einsatz 8063850 Das Modul Erkennen wird in einer MPS Station an eine Leitplanke am Modul Band oder Rutsche montiert. Durch einfachen Umbau lässt sich das Modul auch auf einer Profilplatte montieren. Auf Grund der Auswertung und Kombination der Sensoren werden unterschiedliche Werkstücke identifiziert (rot, schwarz, metallisch, transparent). Das Modul ist funktionsbereit mit 3 unterschiedlichen Sensoren und einer elektrischen Schnittstelle ausgestattet. Es eignet sich zum Erkennen von Werkstücken mit bis zu maximal 40 mm Durchmesser. Technische Daten – Spannungsversorgung: 24 V DC – Maße Werkstück eckig/rund: maximal 40 mm – 3 digitale Sensoren Lieferumfang – Sensorträger mit Mini-I/O-Terminal – Reflexlichtaster: PNP, Schließer – Gabellichtschranke: PNP, Schließer – Induktiver Sensor: Bemessungsschaltabstand 2,5 mm, PNP, Schließer – Befestigungsmaterial Best.-Nr. 8044527 Empfohlenes Zubehör: Leitungen 15-polig D-Sub-HD: Stecker – Stecker, 2,0 m 8033584 Leitungen 15-polig D-Sub-HD: Stecker – offen, 2,0 m 8033586 Modul Erkennen Lernfabrikbaukasten > Einzelwerkstückfluss > MPS Module

RkJQdWJsaXNoZXIy MzE0OTAwNw==