24 Monate Festo Didactic Gewährleistung → www.festo-didactic.com 104 105 MPS Wagen Kompakt und mobil – der Wagen macht’s! Lernfabrikbaukasten > Einzelwerkstückfluss > MPS Wagen Technische Daten – Maße (H = inkl. Rollen bis Oberkante Wagen x B x T): 750 x 350 x 700 mm Lieferumfang – Wagen inklusive Rollen – Zwischenboden Die Station lässt sich einfach auf den Wagen montieren. Entsprechende Durchgänge in den Seitenwänden und der Rückwand sorgen für eine geordnete Kabelführung. Da der Wagen symmetrisch aufgebaut ist, besteht auf beiden Seiten eine Montagemöglichkeit für das Bedienfeld, den Zwischenboden und für Schubladen. In die Mitte des Wagens kann eine Höhenverstellung für das ergonomische Arbeiten auf der Profilplatte eingebaut werden. Das Montageboard für die elektrischen Anschlüsse und das SPS-Rack finden auf beiden Seiten im Wagen Platz. Mit den Profilen für eine A4-Aufnahme gibt es die Möglichkeit, weitere EduTrainer am Wagen zu verbauen. Eine optional anbaubare Tür schützt die Geräte im Innenbereich. MPS Wagen 350 x 700 8033248 MPS Wagen 350 x 700, mit Höhenverstellung 8033590 MPS Wagen 700 x 700 8106686 MPS Wagen 700 x 700, mit Höhenverstellung 8106687 MPS Wagen 700 x 700 für Roboter 8106688 Erweiterungsmöglichkeiten: MPS Höhenverstellung 8033591 Erdungssatz 8088988 MPS Tür für 350er Wagen vorne 8033595 MPS Tür für 350er Wagen hinten 8033596 MPS Türset für 700er Wagen vorne 8112136 MPS Türset für 700er Wagen hinten 8112134 MPS Schubladensatz 8033593 Profilplattenverbinder 162228 Lernfabrikbaukasten > Einzelwerkstückfluss > MPS Wagen Zubehör Wagen mit Zusatzausstattung Profilplattenverbinder Zur Verbindung zweier Profilplatten (z.B. beim Kombinieren von zwei MPS Stationen zu einer Anlage). MPS Wagen Zubehör MPS Höhenverstellung Ergonomie pur! Die Lernenden arbeiten in der für sie geeigneten Höhe an den MPS Stationen. Einfach die montierte Profilplatte stufenlos nach oben heben. Zum stufenlosen Ablassen dient der angebaute Bowdenzug. MPS Tür Die Schutztür für den MPS Wagen wird von außen am Wagen befestigt. Ein Schloss verhindert das unerlaubte Öffnen der Tür. MPS Schubladensatz Ordnung auf dem Tisch! Der Schubladensatz ergänzt den MPS Wagen um weitere Ablageflächen. Die Schubladen können übereinander oder verteilt auf zwei Seiten des Wagens eingebaut werden. Ein Zwischenboden deckt die Schublade von oben ab.
RkJQdWJsaXNoZXIy MzE0OTAwNw==