Produktkatalog Fabrikautomation - Magazin und Produkte

24 Monate Festo Didactic Gewährleistung → www.festo-didactic.com 106 107 Lernfabrikbaukasten > Einzelwerkstückfluss > MPS Wagen Zubehör MPS Wagen Zubehör Erweiterungsmöglichkeiten: 19“ Modul STOP-Taster, rastend 8137306 19“ Leerfeld (16 TE) für MPS Bedienfeld 534630 19“ Leerfeld (32 TE) für MPS Bedienfeld 195765 19“ Bedienfeld 195766 19“ Modul Not-Halt (9 TE) 573860 19“ Modul Request (3 TE) 573861 19“ Rahmen 526206 19“ Modul Ampel 8098009 MPS Bedienfeld Das MPS Bedienfeld ermöglicht ein einfaches Bedienen von MPS Stationen. Das MPS Bedienfeld kann an den MPS Wagen montiert werden und wird über SysLink mit der Steuerungsebene verbunden. Bedienelemente: – START-Taster mit LED – STOP-Taster – RESET-Taster mit LED – Schlüsselschalter Auto/Man – 2 flexibel nutzbare Kontrollleuchten 1 MPS Bedienfeld 350 mm 8127608 2 MPS Bedienfeld 350 mm mit STOP-Taster und Ampel 8137529 MPS Bedienfeld 700 mm 8127609 MPS Bedienfeld 700 mm mit STOP-Taster und Ampel 8137559 Zusätzlich integriert ist ein schwarzer Stop-Schlagtaster, der zu didaktischen Zwecken die Funktion eines Not-Halts simuliert. Links und rechts am MPS Bedienfeld stehen jeweils folgende Signale über 4 mm Sicherheitssteckbuchsen zur Verfügung: – 2 digitale Eingänge mit LED – 2 digitale Ausgänge mit LED – 24 V – GND Durch den modularen Aufbau kann das MPS Bedienfeld um weitere Frontplattenmodule ergänzt werden. 19“ Modul STOP-Taster, rastend Das 19“ Modul STOP-Taster, rastend ermöglicht die Integration eines rein didaktischen Stop-Schlagtasters – ähnlich einem realen Not-HaltSchlagtaster – in ein MPS Bedienfeld. Der Anschluss an einen EduTrainer oder ein Not-Halt-Board erfolgt über ein 2,5 m langes Kabel mit 2-poligem Schraubklemmstecker. Das Modul kann in das MPS Bedienfeld integriert werden. Zum Einbau in das MPS Bedienfeld wird ein 19“ Leerfeld (Best.-Nr. 534630) benötigt. Das 19“ Leerfeld ist nicht im Lieferumfang enthalten. Best.-Nr. 8137306 Lernfabrikbaukasten > Einzelwerkstückfluss > MPS Bedienfeld Zubehör MPS Bedienfeld Zubehör 19“ Leerfeld für das MPS Bedienfeld Zur Abdeckung nicht belegter Modulplätze im 19“ Rahmen des MPS Bedienfelds. 19“ Leerfeld, 16 TE 534630 19“ Leerfeld, 32 TE 195765 19“ Modul Ampel Modul mit Leuchtsignalen in den Farben Rot, Gelb und Grün. Dieser Signalgeber lässt sich über SysLink an eine MPS Station anschließen. Je nach Programmierung der Ausgänge kann das Modul beispielsweise einen Prozessstatus anzeigen. Best.-Nr. 8098009 1 2

RkJQdWJsaXNoZXIy MzE0OTAwNw==