Produktkatalog Fabrikautomation - Magazin und Produkte

24 Monate Festo Didactic Gewährleistung → www.festo-didactic.com 108 109 MPS D und MPS 400 Werkstücke 2 Werkstücksatz PA Für das Abfüllen der Flüssigkeit in der MPS PA Station Abfüllen. Die Werkstücke sind kompatibel zu anderen MPS Stationen. Zum Beispiel kann das Gehäuse in der Station Pick&Place mit dem Deckel verschlossen werden. Der Werkstücksatz umfasst: – 6 Gehäuse schwarz – 6 Gehäuse rot – 6 Gehäuse silber – 6 Gehäuse transparent Durchmesser außen D = 40 mm Höhe H = 25 mm Füllmenge V = 15 ml – 24 Deckel schwarz Best.-Nr. 554301 1 MPS Werkstücksatz Die Werkstücke sind kompatibel zu anderen MPS Stationen. Zum Beispiel kann das Gehäuse in der Station Pick&Place mit dem Deckel verschlossen werden. Der Werkstücksatz umfasst: – 8 Gehäuse schwarz – 8 Gehäuse rot – 8 Gehäuse silber Durchmesser außen D = 40 mm Höhe H = 25 mm Füllmenge V = 15 ml – 24 Deckel schwarz Best.-Nr. 8129188 RFID-Einsatz MPS Werkstücke RFID-Einsatz für MPS Werkstücke in MPS 400 Lernsystemen. Satz mit 12 RFID-Einsätzen Best.-Nr. 8128766 Lernfabrikbaukasten > Einzelwerkstückfluss > MPS Werkstücke MPS Robotermontage Werkstücke 1 Werkstücksatz „Montierbarer Zylinder“ Der Werkstücksatz besteht aus kompletten montierbaren Zylindern (Grundkörper, Kolben, Feder, Deckel). Die Zylinder können mehrfach montiert und demontiert werden. Dieser Satz lässt den Zusammenbau von 7 schwarzen und 7 roten Kunststoffzylindern und 7 Aluminium-Zylindern zu. – Außendurchmesser: 40 mm – Höhe (schwarz): 22,5 mm – Höhe (rot und Aluminium): 25 mm Best.-Nr. 162239 2 Werkstücksatz „Zylinderdeckel“ Werkstücksatz bestehend aus 50 Deckeln des montierbaren Zylinders. Die Deckel besitzen noch kein Loch für die Kolbenstange des Zylinders. Dieses Loch wird in der Station Hydraulikstanze gestanzt. Die Station Hydraulikstanze kann jedoch auch mit Deckeln betrieben werden, die bereits ein Loch haben. Anzahl der Deckel: 50 Best.-Nr. 162240 1 Werkstücksatz „Ausschuss Grundkörper“ Simuliert ein fehlerhaftes Werkstück. Der Werkstücksatz besteht aus 2 schwarzen und 2 roten Kunststoffgrundkörpern des Zylinders und 2 Aluminium-Grundkörpern des Zylinders. – Außendurchmesser: 40 mm – Höhe: je Farbe 1x 23 mm und 1x 24 mm Best.-Nr. 534368 2 Werkstücksatz „Grundkörper“ Der Werkstücksatz besteht aus 4 schwarzen und 4 roten Kunststoffgrundkörpern und 4 AluminiumGrundkörpern des Zylinders. – Außendurchmesser: 40 mm – Höhe (schwarz): 22,5 mm – Höhe (rot und Aluminium): 25 mm Best.-Nr. 167021 Lernfabrikbaukasten > Einzelwerkstückfluss > MPS Werkstücke 1 2 1 2 2 1 EasyKit – der kompakte 32 Bit Microcontroller Das Microcontrollersystem EasyKit hat einen Durchmesser von 40 mm, enthält bereits den leistungsfähigen 32 Bit Microcontroller, ein monochromes Display, einen dreiachsigen Beschleunigungssensor, einen Temperatursensor, LEDs und einen Joystick. Über eine USB-Buchse wird das EasyKit Werkstück geladen und programmiert. Ein Erweiterungsstecker dient zum Anschluss der Akkuplatine oder anderer Erweiterungen. Die Microcontrollerplatine wird durch ein transparentes Gehäuse geschützt. Die Akkuplatine mit Lithium Polymer-Akkumulator ist in ein schützendes Gehäuse mit nur 40 mm Außendurchmesser montiert. Anstelle oder zusätzlich zum Akku lassen sich Erweiterungen wie z.B. eine I/O-Platine mit 6 digitalen und analogen Ein- und Ausgangskanälen anschließen. Durch das offene Systemkonzept sind auch eigene Weiterentwicklungen möglich. EasyKit Microcontrollersystem EasyKit ist das smarte Werkstück für die neue MPS Generation. Das Microcontrollersystem kann durch Umprogrammieren viele Funktionen übernehmen. Das kann ein Videospiel, eine Uhr, ein Schrittzähler oder vieles mehr sein, ganz nach Programmierung. Zudem ist EasyKit für die Integration eines RFID-Tags vorbereitet. Programmierung mit EasyLab Passend zu EasyKit wurde die Programmieroberfläche EasyLab entwickelt, die eine graphische Programmierung erlaubt. Mit EasyLab wurde erstmals eine modellgetriebene Softwareentwicklung für Mikrocontroller realisiert. Die in der Technik üblichen Beschreibungsmethoden Schrittkette und Datenfluss lassen sich in EasyLab direkt verwenden, um komfortabel Programmierprobleme zu lösen. EasyLab steht kostenlos zum Download bereit. Schrittkette und Datenfluss EasyLab bietet beide Möglichkeiten. Das Hauptprogramm ist eine Schrittkette, die neben einem linearen Ablauf auch Verzweigungen und Parallelabläufe zulässt. Jedem Schritt wird dabei als Unterprogramm ein Datenflussprogramm zugeordnet. Programme werden aus Funktionsblöcken mit hohem Abstraktionsniveau zusammengesetzt. So gibt es nicht nur Funktionsblöcke zum Ansprechen der Ein- und Ausgangskanäle des Mikrocontrollers, sondern auch Timer, Zähler, arithmetische und logische Funktionen bis hin zu kompletten Reglern. Simulationsmodus Ist das Programm erstellt, kann es im Simulationsmodus ohne angeschlossene Hardware getestet werden. Dabei ist es möglich Ausgabewerte von Eingangsbausteinen (die ohne angeschlossene Hardware keine Werte liefern können) manuell zuzuordnen. Technische Daten EasyKit Microcontrollerplatine: – 32-bit Microcontroller, 36 MHz Taktfrequenz, 128 kB Programmspeicher, 16 kB RAM Speicher – Monochromes Display (Auflösung 64 x 48 pixel) – 2x LED – Beschleunigungssensor – Temperatursensor – Joystick – USB: Micro-B-Buchse EasyKit Akkuplatine: – Lithium Polymer-Akkumulator – Akkulaufzeit: je nach Anwendung 2 h bis 4 h EasyKit gesamt: – Außendurchmesser: 40 mm – Höhe mit Trägergehäuse: 41,5 mm Lieferumfang – Microcontrollerplatine, Erweiterungsstecker, Display, Beschleunigungssensor, Temperatursensor, Joystick und USB-Buchse im Gehäuse – Akkuplatine mit Lithium PolymerAkkumulator, Ladeelektronik und Gehäuse – USB-Anschlusskabel 0,6 m lang – Trägergehäuse – Datenblatt – Programmiersoftware und vollständige Dokumentation im Internet verfügbar Best.-Nr. 8049530

RkJQdWJsaXNoZXIy MzE0OTAwNw==