Produktkatalog Fabrikautomation - Magazin und Produkte

24 Monate Festo Didactic Gewährleistung → www.festo-didactic.com 128 129 FactoryViews – Software für die Schulung, Bildung und Forschung in der Fabrikautomation Moderne zentral verfügbare Apps FactoryViews ist das zukünftige zentrale Softwareportal zum Zugriff auf unsere didaktischen Apps für Ihre Lernfabrik. Die Lernfabrik wird durch die FactoryViews-Apps noch transparenter, einfacher bedienbar und erlebbar. Alle Apps greifen dabei reibungslos ineinander und sind browserbasiert bedienbar. Dadurch können sie flexibel eingesetzt werden, z.B. per Laptop oder Tablet direkt an der Hardware. Snapshot-Funktion: Wiederherstellen mit einem Klick App-übergreifend lässt sich der Software- und Konfigurationszustand einfach in einer einzigen Datei sichern, speichern und übertragen. Arbeitsstände, Aufgabenstellungen, Demo-Szenarien oder der Ausgangszustand des Systems sind so per Klick wiederhergestellt. Fokus- und Trendthemen I4.0 > Digitale Fabrik > FactoryViews Für folgende Lernlösungen ist FactoryViews bereits verfügbar: – MPS 400, mit den Apps MES4 V3, Webshop, InfoPortal, AR, Machine Learning – CP Lab WorldSkills I4.0-Vorbereitungspaket, mit den Apps MES4 V3, Webshop, InfoPortal, AR, Energy – Stand-Alone Schulungssoftware MES4 V3 Lite Fokus- und Trendthemen I4.0 > Digitale Fabrik > MES4 V3 MES4 V3 – Die intuitive Steuerung Ihrer Lernfabrik Für MPS 400 und CP Lab Manufacturing Execution System moderner Architektur Das MES4 V3 ist wie in einer realen Fabrik für die Steuerung der Produktionsaufträge in Echtzeit verantwortlich und übernimmt eine zentrale Softwarefunktion in der Fertigung. Das MES4 V3 verbindet dabei klassische MES-Funktionalitäten mit den neuen Möglichkeiten, die die zunehmende Vernetzung in der Industrie 4.0 mit sich bringt. Einen besonderen Fokus legt das MES4 V3 dabei auf die didaktische Eignung: Die Software wurde auf die Anforderungen des Zentrum für Schulqualität und Lehrerbildung (ZSL) Baden-Württemberg abgestimmt und ist somit für Schulungen und den Unterricht im Bereich der Fabrikautomation ideal. Über die browserbasierte Bedienoberfläche lassen sich alle relevanten Funktionen schnell und intuitiv erreichen. Zum Funktionsumfang gehören: – Grafischer System-Konfigurator mit Stations-Bibliothek – Grafischer Arbeitsplan-Editor – Produktionssteuerung über Service-orientierte Architektur (SOA) – Kommunikation mit Ressourcen über TCP/IP oder OPC UA – Auftragsmanagement – Grafische Live-Verfolgung von Arbeitsschritten – Editor für Datenbankanalysen, z.B. OEE oder Qualität, mit Live-Diagrammen – Im- und Exportfunktionen für Layouts, Arbeitspläne, Aufträge und Auswertungen in Standardformaten wie CSV und JSON – Programmsprachen: DE, EN, FR, PT, HU, ZH MES4 V3 Lite 16 Laborlizenzen Auf Anfrage MES4 V3 Lite 100 Schülerlizenzen Auf Anfrage Snapshot-Funktion: Wiederherstellen mit einem Klick Durch die Integration in FactoryViews profitiert das MES4 V3 zudem vom nahtlosen Zusammenspiel mit anderen Apps wie unserem didaktischen Webshop, von der plattformunabhängigen Bedienung sowie der Snapshot-Funktion, mit der Arbeitsstände per Klick in einer Datei gesichert und wiederhergestellt werden. Folgende Ressourcen werden vom MES4 V3 derzeit unterstützt: – CP Lab Standardmodule – MPS 400 Stationen – SPSen mit eigenen Applikationen und OPC UA Kommunikation gemäß Musterlösung Baden-­ Württemberg Die Lite-Version ist auf die Konfiguration von drei Stationen gleichzeitig limitiert, was für typische Schulungsszenarien ausreichend ist. Dabei stehen Laborlizenzen für die Installation auf PCs in der Bildungseinrichtung sowie verleihbare Schülerlizenzen zur Auswahl. Das Verleihen der Schülerlizenzen erfolgt in drei Schritten: 1. Die Bildungseinrichtung wählt im Online-Lizenz-Portal ein Ablauf- datum, z.B. nach einem Schuljahr 2. Die Bildungseinrichtung verteilt die Aktivierungscodes an die SchülerInnen 3. Die SchülerInnen aktivieren damit ihre Softwarekopie Eine Internetverbindung ist nur zur Aktivierung der Lizenz erforderlich, nicht zum Betrieb der Software. Die Lizenz verfällt automatisch nach dem Ablaufdatum und kann von der Bildungseinrichtung neu verliehen werden. Systemanforderungen – Intel Core i5 (7. Generation) oder gleichwertig – Mind. 8 GB RAM, 10 GB SSD/HDD verfügbar – Windows 10 1909 64-Bit oder neuer – Aktueller Webbrowser (Microsoft Edge/Google Chrome/ Mozilla Firefox)

RkJQdWJsaXNoZXIy MzE0OTAwNw==