→ www.festo-didactic.com → www.festo-didactic.com 170 171 Industrielle Steuerungstechnik > EduTrainer Compact Vorzugsvarianten Industrielle Steuerungstechnik > EduTrainer Compact Vorzugsvarianten – 75 kB Arbeitsspeicher, 4 MB Ladespeicher – Schnittstelle: 2x RJ45 – 14 digitale Eingänge (24 V DC) – 8 digitale Ausgänge (24 V DC, 0,5 A) – 2 analoge Eingänge (0 – 10 V) – 1 analoger Ausgang (± 10 V DC, 0 – 20 mA) EduTrainer Compact mit CPU S7-1214C (Bestell-Nr. 8115009) – Digitale Eingänge auf 4 mm Sicherheitssteckbuchsen und Schalter/ Taster für die Signalsimulation – Digitale Ausgänge auf 4 mm Sicherheitssteckbuchsen – Analoge Eingänge und Ausgänge auf 4 mm Sicherheitssteckbuchsen – Simulationsmodul mit 2x SysLink Steckverbindung für MPS Stationen und Bedienfeld mit digitalen Eingängen und Ausgängen und D-Sub 15-poliger Steckverbindung mit analogen Eingängen und Ausgängen; 4 mm Sicherheitssteckbuchsen für Not-Halt-Brücke zum Anschluss eines Sicherheitskreises für digitale Ausgänge – 50 kB Arbeitsspeicher, 2 MB Ladespeicher – Schnittstelle: 1x RJ45 – 14 digitale Eingänge (24 V DC) – 8 digitale Ausgänge (24 V DC, 0,5 A) – 4 analoge Eingänge (±10 V DC, 0 – 20 mA) – 2 analoge Ausgänge (±10 V DC, 0 – 20 mA) Das Trägersystem – EduTrainer Compact für ER-Aufnahmerahmen – Maße (B x H x T): ca. 364 x 170 x 80 mm – Passend für ER-Aufnahmerahmen oder freiliegend auf dem Tisch – Leichtes Spritzgussgehäuse – Die Einheiten werden fertig montiert geliefert EduTrainer Compact Vorzugsvarianten SIMATIC S7-1200 Die modulare Kleinsteuerung von Siemens Für Lösungen in diskreten und Stand-alone-Automatisierungsanwendungen des unteren Leistungsbereichs. Die Controllerfamilie SIMATIC S7-1200 hat ein integriertes Engineering System: SIMATIC STEP 7 Basic für Controller und HMI. EduTrainer Compact mit CPU S7-1215C (Bestell-Nr. 8096455, 8096457) – Digitale Eingänge auf 4 mm Sicherheitssteckbuchsen und Schalter/ Taster für die Signalsimulation – Spannungsverteilung mit je 8x 24 V/0 V auf 4 mm – Digitale Ausgänge auf 4 mm Sicherheitssteckbuchsen – Analoge Eingänge und Ausgänge auf 4 mm Sicherheitssteckbuchsen – 75 kB Arbeitsspeicher, 4 MB Ladespeicher – Schnittstelle: 2x RJ45 – 14 digitale Eingänge (24 V DC) – 8 digitale Ausgänge (24 V DC, 0,5 A) – 2 analoge Eingänge (0 – 10 V) – 1 analoger Ausgang (± 10 V DC, 0 – 20 mA) EduTrainer Compact mit CPU S7-1215C (Bestell-Nr. 8096456, 8096458) – Digitale Eingänge auf 4 mm Sicherheitssteckbuchsen und Schalter/ Taster für die Signalsimulation – Digitale Ausgänge auf 4 mm Sicherheitssteckbuchsen – Analoge Eingänge und Ausgänge auf 4 mm Sicherheitssteckbuchsen – Simulationsmodul mit 2x SysLink Steckverbindung für MPS Stationen und Bedienfeld mit digitalen Eingängen und Ausgängen und D-Sub 15-poliger Steckverbindung mit analogen Eingängen und Ausgängen; 4 mm Sicherheitssteckbuchsen für Not-Halt-Brücke zum Anschluss eines Sicherheitskreises für digitale Ausgänge 1 1 6x S7-1215C-TP (ER2/DIO-A-24V/0V)* 8096455 2 6x S7-1215C-TP (ER2/DIO-A-SL)* 8096456 3 1x S7-1215C-TP (ER2/DIO-A-24V/0V)** 8096457 4 1x S7-1215C-TP (ER2/DIO-A-SL)** 8096458 5 1x S7-1214C-TP (ER2/DIO-A-SL)** 8115009 Hinweise *Best.-Nr. 8096455 und 8096456 basieren auf Siemens SCE-Trainer Packages und enthalten je sechs EduTrainer inklusive Programmierkabel (Ethernet-Kabel) und Programmiersoftware STEP 7 Basic. Bei Aktualisierung der Trainer Packages durch Siemens werden die Steuerungen zeitnah durch die Nachfolgemodelle ersetzt. Technische Umsetzbarkeit wird vorbehalten. **Best.-Nr. 8096457, 8096458 und 8115009 enthalten einen EduTrainer ohne Programmierkabel (Ethernet-Kabel) und Programmiersoftware. Die Programmiersoftware Step 7 ist bei Bedarf in unterschiedlichen Paketierungen auf www.festo-didactic.com bestellbar. Empfohlenes Zubehör: E/A-Datenkabel mit SysLink-Steckern nach IEEE 488, 2,5 m 34031 Analogkabel, parallel, 2 m 529141 Netzgerät für Aufnahmerahmen → Seite 195 4 mm Sicherheits-Laborleitungen → Seite 195 Ethernetkabel → Seite 194 Programmiersoftware STEP 7 → www.festo-didactic.com 3 2 4 EduTrainer Compact Vorzugsvarianten LOGO! 8 * Es gelten spezielle Lizenzregeln für Schulen und Ausbildungsstätten im gewerblichen Bereich. Das Trägersystem – EduTrainer Compact für ER-Aufnahmerahmen, Größe 2 (B x H x T) ca. 364 x ca. 170 x ca. 80 mm – 19“ Module mit 4 mm Sicherheitssteckbuchsen und Systemstecker SysLink – Passend für ER-Aufnahmerahmen oder freiliegend auf dem Tisch – Leichtes Spritzgussgehäuse – Die Einheiten werden fertig montiert geliefert – Weitere Zusammenstellungen über den Online-Konfigurator möglich LOGO! EduTrainer Compact Kompakte Trainingsgeräte, die den Anwender in die logische Signalverarbeitung einer Kleinsteuerung einführen. Merkmale der LOGO! Module: LOGO! 12/24 RCE (V8) Mit LOGO! 8 startet das erfolgreiche Siemens-Logikmodul in die nächste Generation. – Neue Logikmodul Generation – Display im neuen Look & Feel – Ethernetkommunikation – Integrierter Webserver – Neue Software im neuen Design EduTrainer Compact mit: LOGO! 8 – Basismodul 12/24 RCE 8 digitale Eingänge 4 Relais-Ausgänge – DM8 Erweiterungsmodul: 4 digitale Eingänge 4 Relais-Ausgänge 1 6x LOGO! 8 TP* 8041132 2 1x LOGO! 8** 8041133 Hinweise *Best.-Nr. 8041132 basiert auf einem Siemens SCE-Trainer Package und enthält sechs EduTrainer inklusive Programmiersoftware LOGO! Soft Comfort V8. **Best.-Nr. 8041133 enthält einen EduTrainer ohne Programmiersoftware. Die passende Programmiersoftware LOGO! Soft Comfort V8 bei Bedarf separat bestellbar. Empfohlenes Zubehör: Netzgerät für Aufnahmerahmen → Seite 195 4 mm Sicherheits-Laborleitungen → Seite 195 Ethernetkabel → Seite 194 Programmiersoftware LOGO! Soft Comfort V8 8040050 6er Paket 2 6er Paket * Es gelten spezielle Lizenzregeln für Schulen und Ausbildungsstätten im gewerblichen Bereich. 1 6er Paket 5
RkJQdWJsaXNoZXIy MzE0OTAwNw==