→ www.festo-didactic.com → www.festo-didactic.com 172 173 Industrielle Steuerungstechnik > EduTrainer Universal Vorzugsvarianten Weltsprache IEC 61131-3 Programmieren in einer Weltsprache, automatisieren und profitieren – frei nach IEC 61131-3. Mehr Performance CPX-CEC bedeutet verbesserte Zykluszeiten und mehr anschließbare Aktoren. Das modulare E/A-System bietet vollständige Flexibilität. Es lassen sich intelligent pneumatische und elektrische Achsen über Feldbus ansteuern. Für Diagnose und Condition Monitoring-Optionen sorgt die umfassende Codesys-Funktionsbibliothek. Steuern und Regeln – die Lösung für wirtschaftliches Automatisieren von Einzelplätzen oder über Remote Control. EduTrainer Universal mit: CPX-CEC CODESYS 2.3 (MPS) – Prozessor 400 Mhz – Datenspeicher 32 MB Flash/ 32 MB RAM – Integrierter Webserver – Feldbus Master CANopen – Kommunikation über Ethernet (Modbus/TCP, EasyIP, TCP/IP) – Prozessvisualisierung mit Bediengerät CDPX oder OPC-Server Ein-/Ausgänge: – 16 digitale Eingänge (24 V DC) 16 digitale Ausgänge (24 V DC, 0,5 A) CPX-CEC CODESYS 3.5 (MPS) – Prozessor 800 Mhz – Datenspeicher 32 MB Flash/ 256 MB RAM – Integrierter Webserver – Feldbus Master CANopen – Kommunikation über Ethernet (Modbus/TCP, EasyIP, TCP/IP) – Prozessvisualisierung mit Bediengerät CDPX oder OPC-Server Ein-/Ausgänge: – 16 digitale Eingänge (24 V DC) – 16 digitale Ausgänge (24 V DC, 0,5 A) EduTrainer Universal Vorzugsvariante MPS Festo CPX-CEC CODESYS V2.3/CODESYS V3.5 CECC-LK (MPS) 8043320 Hinweis Die Programmiersoftware Codesys V3.5 wird auf der Homepage von Festo kostenlos zum Download zur Verfügung gestellt. Empfohlenes Zubehör: E/A-Datenkabel mit SysLink-Steckern nach IEEE 488, 2,5 m 34031 Sicherheits-Laborleitung, 3 m 571817 Kaltgerätekabel 90° → Seite 195 Weltsprache IEC 61131-3 Die CECC Steuerungen gehören zu der neuesten Generation der Kompaktsteuerungen aus dem Hause Festo. Eine CECC Steuerung kann mit CODESYS provided by Festo nach IEC 61131-3 AWL, KOP, FUP, ST, AS und CFC programmiert werden. EduTrainer Universal mit: Festo CECC-LK (MPS) Schnittstellen: – 4x IO-Link Master – 1x IO-Link Device – Ethernetanschluss – USB-Anschluss – CANopen Ein-/Ausgänge: – 12 digitale Eingänge (24 V DC) – 8 digitale Ausgänge (24 V DC, 0,5 A) IO-Link Erweiterungsmodul: – 8 digitale Eingänge (24 V DC) – 8 digitale Ausgänge (24 V DC, 0,5 A) CODESYS Codesys ist eine Entwicklungsumgebung für Speicherprogrammierbare Steuerungen (SPS) nach dem IEC 61131-3 Standard für die Applikationsentwicklung in der Industrieautomation. Die Punkt zu Punkt Kommunikation der IO-Link Schnittstelle ermöglicht eine einfache und sichere 3-Leiterverdrahtung zwischen Steuerung, Sensoren oder Aktoren und ermöglicht darüber hinaus auch Fernparametrierung. Es sind eine Vielzahl IO-Link Devices am Markt. Diese sind meist Sensoren, Aktoren oder Kombinationen hieraus, sowie spezielle IO-Link Knoten um die Anzahl der Ein-/Ausgänge zu erhöhen oder Standard-Sensoren und -Aktoren zu verwenden. EduTrainer Universal Vorzugsvarianten MPS Festo CECC-LK CODESYS V3.5 Das Trägersystem – EduTrainer A4 Rack, Auftisch- Variante, Größe 1, (B x H) 305 x 297 mm – 19“ Modul Systemstecker SysLink (9 TE), mit 2x SysLink Steckverbindung für MPS Station und Bedienfeld mit je 8 digitalen Eingängen und 8 digitalen Ausgängen und 1x D-Sub 15-polig Steckverbindung mit 4 analogen Eingängen und 2 analogen Ausgängen, Not-Halt-Brücke zum Anschluss eines Sicherheitskreises zur Abschaltung von 8 digitalen Ausgängen. – Integriertes Netzteil AC 110/230 V, DC 24 V, 4 A – Kann auf den Tisch bzw. in eine MPS Station gestellt werden. – Stabiles pulverbeschichtetes Stahlblechträgersystem Industrielle Steuerungstechnik > EduTrainer Universal Vorzugsvarianten Das Trägersystem – EduTrainer A4 Rack, Auftisch- Variante, Größe 1, (B x H) 305 mm x 297 mm – 19“ Modul Systemstecker SysLink (9 TE), mit 2x SysLink Steckverbindung für MPS Station und Bedienfeld mit je 8 digitalen Eingängen und 8 digitalen Ausgängen und 1x D-Sub 15-polig Steckverbindung mit 4 analogen Eingängen und 2 analogen Ausgängen, NotHalt-Brücke zum Anschluss eines Sicherheitskreises zur Abschaltung von 8 digitalen Ausgängen. – Integriertes Netzteil AC 110/230 V, DC 24 V, 4 A – Das Rack kann auf den Tisch oder in eine MPS Station gestellt werden. – Stabiles pulverbeschichtetes Stahlblechträgersystem 1 CPX-CEC CODESYS 2.3 (MPS) 567274 2 CPX-CEC CODESYS 3.5 (MPS) 8065602 Hinweise Inklusive Ethernetkabel für die Programmierung der CPX-CEC. Die Programmiersoftware Codesys V2.3 und V3.5 wird auf der Homepage von Festo kostenlos zum Download zur Verfügung gestellt. Empfohlenes Zubehör: E/A-Datenkabel mit SysLink-Steckern nach IEEE 488, 2,5 m 34031 Sicherheits-Laborleitung, 3 m 571817 Kaltgerätekabel 90° → Seite 195 2 1
RkJQdWJsaXNoZXIy MzE0OTAwNw==