Produktkatalog Fabrikautomation - Magazin und Produkte

→ www.festo-didactic.com → www.festo-didactic.com 174 175 Das Trägersystem – EduTrainer Compact für ER-Aufnahmerahmen, Größe 2 (B x H x T) ca. 364 x 170 x 80 mm – 19“ Module mit 4 mm Sicherheitssteckbuchsen – Passend für ER-Aufnahmerahmen oder freiliegend auf dem Tisch – Leichtes Spritzgussgehäuse – Die Einheit wird fertig montiert geliefert – Weitere Zusammenstellungen über den Online-Konfigurator möglich Industrielle Steuerungstechnik > EduTrainer Compact Vorzugsvarianten Die Kompaktsteuerung von Festo Die CECC Steuerungen gehören zu der neuesten Generation der Kompaktsteuerungen aus dem Hause Festo. Eine CECC Steuerung kann mit Codesys provided by Festo nach IEC 61131-3 AWL, KOP, FUP, ST, AS und CFC programmiert werden. EduTrainer Compact mit: Festo CECC-LK Festo CECC-LK ist eine kompakte und leistungsfähige SPS. Die Steuerung im Industriedesign bietet 12 digitale Ein- und 8 digitale Ausgänge sowie 2 schnelle digitale Eingänge. Darüber hinaus sind eine Vielzahl von Schnittstellen serienmäßig onboard: – 4x IO-Link Master – 1x IO-Link Device – Ethernetanschluss – USB-Anschluss – CANopen Festo CECC-D Festo CECC-D EduTrainer Compact, wie CECC-LK, jedoch ohne IO-Link. CODESYS Codesys ist eine Entwicklungsumgebung für Speicherprogrammierbare Steuerungen (SPS) nach dem IEC 61131-3 Standard für die Applikationsentwicklung in der Industrieautomation. Die Punkt zu Punkt Kommunikation der IO-Link Schnittstelle ermöglicht eine einfache und sichere 3-Leiterverdrahtung zwischen Steuerung, Sensoren oder Aktoren und ermöglicht darüber hinaus auch Fernparametrierung. Es sind eine Vielzahl IO-Link Devices am Markt. Diese sind meist Sensoren, Aktoren oder Kombinationen hieraus, sowie spezielle IO-Link Knoten um die Anzahl der Ein-/Ausgänge zu erhöhen oder Standard-Sensoren und -Aktoren zu verwenden. EduTrainer Compact Vorzugsvarianten Festo CECC CODESYS V3.5 1 CECC-LK 577602 2 CECC-D 8024002 Hinweis Die Programmiersoftware Codesys V3.5 wird auf der Homepage von Festo kostenlos zum Download zur Verfügung gestellt. Empfohlenes Zubehör: Netzgerät für Aufnahmerahmen → Seite 195 4 mm Sicherheits-Laborleitungen → Seite 195 Ethernetkabel → Seite 194 1 Industrielle Steuerungstechnik > CODESYS Steuerungen Perfekt ausgestattet für den Einstieg in die SPS-Technik. Mit der kompakten und leistungsfähigen SPS CECC-LK, einer 24 Volt PC-Schnittstelle (EasyPort USB) und der erforderlichen Soft- und Hardware. Die SPS wird vom PC aus mit CODESYS provided by Festo nach IEC 61131 programmiert und über die PC-Schnittstelle werden Informationen mit der Visualisierung ausgetauscht. Die Visualisierungssoftware bietet verschiedene Prozessmodelle aus Technik und Alltag wie z.B. Bahnübergang, Parkhaus, Sortieranlage, Waschmaschine, Garagentor, Windgenerator, Gepäck heben und weitere. Ein Getting Started erleichtert und erklärt das Arbeiten mit der Hardware und Software. CODESYS Starterkit mit CECC-LK und EasyPort USB Alles notwendige Zubehör wie Kabel, Netzteil 100 – 240 V/24 V und Schraubendreher sind bereits enthalten. Benötigt wird noch ein PC sowie ein länderspezifisches Kaltgerätekabel für das Netzgerät (z.B. Best.-Nr. 247661 für DE, FR, ES, ...) und schon kann es los gehen. Systemvoraussetzungen – PC mit Win 2000 SP4/XP SP2/Vista – Mindestens Pentium 200 MHz – 32 MB Arbeitsspeicher – 10 MB freier Festplattenspeicher – CD-ROM Laufwerk – Ab Internet Explorer 5.0 oder Netscape 4.0 – 1 freier Ethernet- und USB-Port Best.-Nr. 8024001 Codesys ist eine Entwicklungsumgebung für Speicherprogrammierbare Steuerungen (SPS) nach dem IEC 61131-3 Standard für die Applikationsentwicklung in der Industrieautomation. Die kostenlose Codesys Programmiersoftware wird auf der Homepage von Festo zum Download zur Verfügung gestellt. Die Punkt zu Punkt Kommunikation der IO-Link Schnittstelle erlaubt eine einfache und sichere 3 Leiter Verdrahtung zwischen Steuerung, Sensoren oder Aktoren und ermöglicht darüber hinaus auch Fernparametrierung. Es sind eine Vielzahl IO-Link Devices am Markt. Diese sind meist Sensoren, Aktoren oder Kombinationen hieraus sowie spezielle IO-Link Knoten um die Anzahl der Ein-/Ausgänge zu erhöhen oder Standard-Sensoren und -Aktoren zu verwenden. Für den industriellen Einsatz, schnell und einfach installiert: Festo CECC-LK ist eine kompakte und leistungsfähige SPS. Die Steuerung im Industriedesign bietet 12 digitale Ein- und 8 digitale Ausgänge sowie 2 schnelle digitale Eingänge. Festo CECC-LK → siehe Abbildung 8023951 Festo CECC-D 8023952 Empfohlenes Zubehör: E/A-Datenkabel mit einseitigem SysLink-Stecker nach IEEE 488 ... ... und freiem Leitungsende, 2,5 m 167122 Festo CECC CODESYS V3 Kompaktsteuerung Darüber hinaus sind eine Vielzahl von Schnittstellen serienmäßig onboard: – 4x IO-Link Master – 1x IO-Link Device – Ethernetanschluss – USB-Anschluss – CANopen Eine umfassende Codesys-Funktionsbibliothek ermöglicht ein autarkes Steuern und Regeln (Standalone) und wirtschaftliches Automatisieren, z.B. von Handarbeitsplätzen nach IEC 61131. – Einzelgerät oder integrierbar über CODESYS V3. – Einfachste Programmierung und Navigation nach IEC 61131-3- Standard. – Hybrid: mit CANopen Master und integriertem IO-Link elektrische und pneumatische Antriebe direkt ansteuern und Ventilinseln verbinden. – Ethernet 10/100 Mbit/s, Modbus TCP Client/Server, EasyIP, TCP/IP Festo CECC-D, wie CECC-LK, jedoch ohne IO-Link. 2

RkJQdWJsaXNoZXIy MzE0OTAwNw==