Produktkatalog Fabrikautomation - Magazin und Produkte

→ www.festo-didactic.com → www.festo-didactic.com 176 177 Industrielle Steuerungstechnik > EduTrainer Universal Vorzugsvarianten Industrielle Steuerungstechnik > EduTrainer Universal Vorzugsvarianten Der Standard in Nordamerika Allen-Bradley CompactLogix-­ Steuerungen der Serie 1769 eignen sich ideal für kleine bis kompakte Steuerungsanwendungen, für die keine Achssteuerungs- oder Sicherheitsfunktionen erforderlich sind. Diese Steuerungen bieten integrierte serielle EtherNet/IP- oder ControlNet-Kanäle sowie modulare DeviceNet-Kommunikation. EduTrainer Universal mit: AB CL 1769-L24ER-QB1B (digital) – Arbeitsspeicher: 0,75 MB – Inklusive 1GB SD-Speicherkarte – Schnittstellen: 2x EtherNet/IP, 1x USB Ein-/Ausgänge: – 16 digitale Eingänge (24 V DC) – 16 digitale Ausgänge (24 V DC, 0,5 A) AB CL 1769-L24ER-QBFC1B (digital/analog) – Arbeitsspeicher: 0,75 MB – Inklusive 1GB SD-Speicherkarte – Schnittstellen: 2x EtherNet/IP, 1x USB Ein-/Ausgänge: – 16 digitale Eingänge (24 V DC) – 16 digitale Ausgänge (24 V DC) – 4 universale analoge Eingänge – 2 universale analoge Ausgänge – 4 Hochgeschwindigkeitszähler Das Trägersystem – EduTrainer Universal, Größe 1 (B x H) 305 x 297 mm – Kann auf den Tisch oder in eine MPS Station gestellt werden – Stabiles pulverbeschichtetes Stahlblechträgersystem – Integriertes Netzteil AC 110/230 V, DC 24 V, 4 A Alle EduTrainer enthalten bereits eine vollwertige Ausstattung mit Simulationsmodulen: – 19“ Modul 16IN (12 TE), 16 digitale Eingänge auf 4 mm Sicherheitssteckbuchsen und 16 Schalter/Taster für die Signalsimulation – 19“ Modul 16OUT (12 TE), 16 digitale Ausgänge auf 4 mm Sicherheitssteckbuchsen – 19“ Modul 4AIN/2AOUT (12 TE), Analogwertverarbeitung, 4 analoge Eingänge auf 4 mm Sicherheitssteckbuchsen, umschaltbar auf Simulation über Potenziometer und 2 analoge Ausgänge auf 4 mm Sicherheitssteckbuchsen (nicht in Best.-Nr. 8022737) – 19“ Modul 24 V/0 V (9 TE), 8x 4 mm Sicherheitssteckbuchsen, rot für 24 V-Verteilung, 8x 4 mm Sicherheitssteckbuchsen, blau für 0 V-Verteilung – 19“ Modul Simulationsmodul mit 2x SysLink Steckverbindung für MPS Station und Bedienfeld mit je 8 digitalen Eingängen und 8 digitalen Ausgängen und 1x D-Sub 15-polig Steckverbindung mit 4 analogen Eingängen und 2 analogen Ausgängen, NotHalt-Brücke zum Anschluss eines Sicherheitskreises zur Abschaltung von 8 digitalen Ausgängen. Es gelten spezielle Lizenzregeln für Schulen und Ausbildungsstätten im gewerblichen Bereich. EduTrainer Universal Vorzugsvarianten Labor Allen-Bradley CompactLogix Der Standard in Nordamerika Allen-Bradley CompactLogix-­ Steuerungen der Serie 1769 eignen sich ideal für kleine bis kompakte Steuerungsanwendungen, für die keine Achssteuerungs- oder Sicherheitsfunktionen erforderlich sind. Diese Steuerungen bieten integrierte serielle EtherNet/IP- oder ControlNet-Kanäle sowie modulare DeviceNet-Kommunikation. EduTrainer Universal mit: AB CL 1769-L24ER-QB1B (MPS) – Arbeitsspeicher: 0,75 MB – Inklusive 1GB SD-Speicherkarte – Schnittstellen: 2x EtherNet/IP, 1x USB Ein-/Ausgänge: – 16 digitale Eingänge (24 V DC) – 16 digitale Ausgänge (24 V DC, 0,5 A) Das Trägersystem – EduTrainer Universal, Größe 1 (B x H) 305 x 297 mm – Kann auf den Tisch oder in eine MPS Station gestellt werden – Stabiles pulverbeschichtetes Stahlblechträgersystem – Integriertes Netzteil AC 110/230 V, DC 24 V, 4 A – 19“ Modul Systemstecker SysLink (9 TE), mit 2x SysLink Steckverbindung für MPS Station und Bedienfeld mit je 8 digitalen Eingängen und 8 digitalen Ausgängen und 1x D-Sub 15-polig Steckverbindung mit 4 analogen Eingängen und 2 analogen Ausgängen, NotHalt-Brücke zum Anschluss eines Sicherheitskreises zur Abschaltung von 8 digitalen Ausgängen. 1 AB CL 1769-L24ER-QB1B (digital) 8022737 2 AB CL 1769-L24ER-QBFC1B (digital/analog) 8022848 Empfohlenes Zubehör: E/A-Datenkabel mit SysLink-Steckern nach IEEE 488, 2,5 m 34031 Analogkabel, parallel, 2 m 529141 Sicherheits-Laborleitung, 3 m 571817 Kaltgerätekabel 90° → Seite 195 Programmiersoftware RSLogix 8034585 1 2 Sonstiges Zubehör: Analogkabel, gekreuzt, 2 m 533039 EduTrainer Universal Vorzugsvarianten MPS Allen-Bradley CompactLogix AB CL 1769-L24ER-QB1B (MPS) 8034582 Empfohlenes Zubehör: E/A-Datenkabel mit SysLink-Steckern nach IEEE 488, 2,5 m 34031 Sicherheits-Laborleitung, 3 m 571817 Kaltgerätekabel 90° → Seite 195 Programmiersoftware RSLogix5000 8034585 Es gelten spezielle Lizenzregeln für Schulen und Ausbildungsstätten im gewerblichen Bereich.

RkJQdWJsaXNoZXIy MzE0OTAwNw==