→ www.festo-didactic.com → www.festo-didactic.com 178 179 Industrielle Steuerungstechnik > Simulationsmodule Industrielle Steuerungstechnik > Simulationsmodule 19” Simulationsmodule 4 7 11 10 5 1 9 1 19” Modul 16IN (12 TE) 16 digitale Eingänge auf 4 mm Sicherheitssteckbuchsen und 16 Schalter/Taster für die Signalsimulation. Best.-Nr. 567111 2 19” Modul 8IN (6 TE), ohne Schalter 8 digitale Eingänge auf 4 mm Sicherheitssteckbuchsen. Best.-Nr. 576620 3 19” Modul 16OUT (12 TE) 16 digitale Ausgänge auf 4 mm Sicherheitssteckbuchsen. Best.-Nr. 567112 4 19” Modul 8IN (6 TE) 8 digitale Eingänge auf 4 mm Sicherheitssteckbuchsen und 8 Schalter/ Taster für die Signalsimulation. Best.-Nr. 567113 5 19” Modul 8OUT (6 TE) 8 digitale Ausgänge auf 4 mm Sicherheitssteckbuchsen. Best.-Nr. 567114 6 19” Modul 4OUTR (6 TE) – 4 Relaisausgänge auf 8x 4 mm Sicherheitssteckbuchsen – Maximale Belastung: 24 V; 4,5 A Best.-Nr. 573278 7 19” Modul 4AIN/2AOUT (12 TE) – Analogwertverarbeitung, 4 analoge Eingänge auf 4 mm Sicherheitssteckbuchsen umschaltbar auf Simulation über Potenziometer und 2 analoge Ausgänge auf 4 mm Sicherheitssteckbuchsen – Display für Messwertanzeige mit Wahlschalter für die Kanalauswahl – Spannungsbereich: 0 – 10 V, -10 – +10 V Best.-Nr. 567119 8 19” Modul 4AIN/2AOUT (6 TE) – 4 analoge Eingänge auf 4 mm Sicherheitssteckbuchsen – 2 analoge Ausgänge auf 4 mm Sicherheitssteckbuchsen Best.-Nr. 574197 9 19” Modul Wortverarbeitung (12 TE) 2-zeiliges Display für die Anzeige des Eingangswortes und des Ausgangswortes in HEX, DEZ und BCD. Ändern des Eingangswortes über Tastenfeld. Best.-Nr. 567118 10 19” Modul Systemstecker 37-polig (9 TE) – 1x D-Sub 37-polig Stecker für 16 digitale Eingänge – 1x D-Sub 37-polig Buchse für 16 digitale Ausgänge – Not-Halt Brücke für 8 digitale Ausgänge Best.-Nr. 567116 11 19” Modul Systemstecker SysLink (9 TE) – 2x SysLink mit je 8 digitalen Eingängen und 8 digitalen Ausgängen – 1x D-Sub 15-polig Buchse für 4 analoge Ausgänge und 2 analoge Eingänge – Not-Halt Brücke für 8 digitale Ausgänge Best.-Nr. 567122 3 6 8 2 3 1 4 5 2 1 19” Modul 24V/0V (9 TE) – 8x 24 V auf 4 mm Sicherheits- steckbuchsen, rot – 8x 0 V auf 4 mm Sicherheits- steckbuchsen, blau Best.-Nr. 567195 2 19” Modul 24V (6 TE) 8x 24 V auf 4 mm Sicherheits- steckbuchsen, rot Best.-Nr. 567120 3 19” Leerplatte 42 TE 8022733 18 TE 8022732 12 TE 567123 9 TE 567124 6 TE 567125 3 TE 567126 4 Flachbandkabel, 16-polig 16-poliges Flachbandkabel, einseitig offen zum Anschluss von 19“ Modulen mit Analoganschluss an jede beliebige SPS mit Schraub- bzw. Cageclamp-Kontakten, 500 mm lang. Best.-Nr. 567196 5 Flachbandkabel, 10-polig 10-poliges Flachbandkabel, einseitig offen zum Anschluss von 19“ Modulen mit Digitalanschluss an jede beliebige SPS mit Schraub- bzw. Cageclamp-Kontakten, 500 mm lang. Best.-Nr. 567197
RkJQdWJsaXNoZXIy MzE0OTAwNw==