Produktkatalog Fabrikautomation - Magazin und Produkte

→ www.festo-didactic.com → www.festo-didactic.com 180 181 Industrielle Steuerungstechnik > EduTrainer für Kleinsteuerungen EduTrainer für Kleinsteuerungen Für den Einstieg in Steuerungs- und Überwachungsaufgaben Grundlagentrainer für Kleinsteuerungen Kleinsteuerungen finden in der Industrie und im Handwerk immer weitere Verbreitung. Sie werden für eine Vielzahl kleinerer Steuerungs- und Überwachungsaufgaben eingesetzt, bei welchen eine SPS überdimensioniert wäre. Kleinsteuerungen bzw. programmierbare Steuerrelais, steuern und schalten Transportbänder, überwachen Türen und Tore, regeln Heizungen und so weiter. In der Ausbildung stellen sie das Bindeglied zwischen den klassischen Schützschaltungen und den Speicherprogrammierbaren Steuerungen dar. Aufgaben lassen sich mit der erlernten Denkweise des Kontakt- oder Funktionsplans einfach und schnell mittels der einfachen Programmiersoftware realisieren. Kleinsteuerungen zeichnen sich durch eine Vielzahl von Eigenschaften aus. Sie sind einfach zu programmieren und anzuschließen, flexibel und preiswert und somit unentbehrlich in der Grundlagenausbildung. Die kleinen und kompakten Geräte, für die Montage in 35 mm Hutschienen geeignet, haben zusätzlich den Vorteil, dass sie in einem Gerät viele Funktionen realisieren. Kleinsteuerungen sind: – Steuergeräte – Anzeigegeräte – Diagnosemittel – Textanzeigen mit Bedientasten – Schnittstellen zu Feldbussystemen – Webserver – und vieles mehr. Zahlreiche Erweiterungsmodule bieten zusätzliche Funktionen. Der EduTrainer für Kleinsteuerungen bietet eine breite Basisplattform für Ihre Projektarbeiten. Das Board ist konzipiert zur Aufnahme von Kleinsteuerungen und Erweiterungsbaugruppen, beispielsweise die Siemens LOGO! 8, die EATON EasyE4 oder ein Controllino. Bis zu 12 Eingänge können auf 4 mm Sicherheitssteckbuchsen abgegriffen werden. Vier dieser Eingänge lassen sich zusätzlich direkt am Gerät über Tast-/Rastschalter beschalten. Die bis zu 8 Relaisausgänge können mittels eines Kippschalters zu digitalen Ausgängen umgeschaltet werden. Zusätzlich gibt es die Möglichkeit bis zu 2 analoge Ausgänge an 4 mm Sicherheitssteckbuchsen anzuschließen. Im Gerät sind zusätzlich zwei regelbare Analogwertgeber integriert, mit deren Hilfe Spannungen von 0 bis 10 V auf zwei Eingänge gebrückt werden können. Eine RJ45Ethernet-Buchse verbindet die Steuerung mit dem Programmiergerät oder einem Netzwerkswitch. Industrielle Steuerungstechnik > EduTrainer für Kleinsteuerungen EduTrainer Kleinsteuerung LOGO! 8 6x EduTrainer mit LOGO! 8 + digitale Erweiterung Der EduTrainer bietet eine breite Basisplattform für Ihre Projektarbeiten. Das Board ist ausgestattet mit einer Siemens LOGO! der Baureihe 0BA8 und einer Erweiterung für Digitalsignale. Die insgesamt 12 Eingänge und 8 Relaisausgänge der Steuerung sind auf dem Gerät über 4 mm Sicherheitssteckbuchsen zugänglich. 4 dieser Eingänge lassen sich zusätzlich direkt am Gerät über Tast-/Rastschalter beschalten. Die Relaisausgänge können mittels eines Kippschalters zu digitalen Ausgängen umgeschaltet werden. Im Gerät sind zusätzlich zwei regelbare Analogwertgeber integriert, mit deren Hilfe Spannungen von 0 bis 10 V auf zwei Eingänge gebrückt werden können. Eine RJ45-Ethernet-Buchse kann die Steuerung mit dem Programmiergerät oder Netzwerkswitch verbinden. Lieferumfang pro Gerät Trainingsgerät mit: – 1x Siemens Logo! 0BA8 – 1x Erweiterungsmodul DM8 – 4x Anschlüsse für 24 V Spannungsversorgung – 12x Anschlüsse für Eingänge – 16x potenzialfreie Anschlüsse für Relais-Ausgänge – 1x Ethernet-Buchse – 2x 15-pol. Systemschnittstellen (je 4 E/A) – 2x Potenziometer für Analogwertsimulation – 4x Tast-/Rastschalter – 1x Ausgangsumschalter – 1x Programmiersoftware Klassenraumlizenz Systemvoraussetzungen – Windows XP, 7, 8, 10 (32 und 64 Bit), Mac OSx 10.7 Lion bis einschl. Mac OSx El Capitan, Linux SUSE 11.3, SP3, K 3.0.76 Technische Daten – Frontplatte: 266 x 297 mm – Gerätetiefe: ca. 90 mm – Versorgungsspannung: 24 V DC Es gelten spezielle Lizenzregeln für Schulen und Ausbildungsstätten im gewerblichen Bereich. 6x LOGO! 8 D ohne Netzteil 8071409 6x LOGO! 8 D mit Netzteil* 8071410 Empfohlenes Zubehör: 4 mm Sicherheits-Laborleitungen → Seite 195 Ethernetkabel → Seite 194 *Kaltgerätekabel 90° → Seite 195 1x EduTrainer mit LOGO! 8 + digitale Erweiterung Der EduTrainer bietet eine breite Basisplattform für Ihre Projektarbeiten. Das Board ist ausgestattet mit einer Siemens LOGO! der Baureihe 0BA8 und einer Erweiterung für Digitalsignale. Die insgesamt 12 Eingänge und 8 Relaisausgänge der Steuerung sind auf dem Gerät über 4 mm Sicherheitssteckbuchsen zugänglich. 4 dieser Eingänge lassen sich zusätzlich direkt am Gerät über Tast-/Rastschalter beschalten. Die Relaisausgänge können mittels eines Kippschalters zu digitalen Ausgängen umgeschaltet werden. Im Gerät sind zusätzlich zwei regelbare Analogwertgeber integriert, mit deren Hilfe Spannungen von 0 bis 10 V auf zwei Eingänge gebrückt werden können. Eine RJ45-Ethernet-Buchse kann die Steuerung mit dem Programmiergerät oder Netzwerkswitch verbinden. Lieferumfang Trainingsgerät mit: – 1x Siemens Logo! 0BA8 – 1x Erweiterungsmodul DM8 – 4x Anschlüsse für 24 V Spannungsversorgung – 12x Anschlüsse für Eingänge – 16x potenzialfreie Anschlüsse für Relais-Ausgänge – 1x Ethernet-Buchse – 2x 15-pol. Systemschnittstellen (je 4 E/A) – 2x Potenziometer für Analogwertsimulation – 4x Tast-/Rastschalter – 1x Ausgangsumschalter – 1x Programmiersoftware Systemvoraussetzungen – Windows XP, 7, 8, 10 (32 und 64 Bit), Mac OSx 10.7 Lion bis einschl. Mac OSx El Capitan, Linux SUSE 11.3, SP3, K 3.0.76 Technische Daten – Frontplatte: 266 x 297 mm – Gerätetiefe: ca. 90 mm – Versorgungsspannung: 24 V DC 1x LOGO! 8 D ohne Netzteil 8071412 1x LOGO! 8 D mit Netzteil* 8071413 Empfohlenes Zubehör: 4 mm Sicherheits-Laborleitungen → Seite 195 Ethernetkabel → Seite 194 *Kaltgerätekabel 90° → Seite 195 6er Paket

RkJQdWJsaXNoZXIy MzE0OTAwNw==