→ www.festo-didactic.com → www.festo-didactic.com 182 183 Industrielle Steuerungstechnik > EduTrainer für Kleinsteuerungen Industrielle Steuerungstechnik > EduTrainer für Kleinsteuerungen EduTrainer mit LOGO! 8 + digitale und analoge Erweiterung Der EduTrainer bietet eine breite Basisplattform für Ihre Projektarbeiten. Das Board ist ausgestattet mit einer Siemens LOGO! der Baureihe 0BA8, einer Erweiterung für Digitalsignale und einer Erweiterung für analoge Ausgänge. Die insgesamt 12 Eingänge, 8 Relaisausgänge und 2 analoge Ausgänge der Steuerung sind auf dem Gerät über 4 mm Sicherheitssteckbuchsen zugänglich. 4 dieser Eingänge lassen sich zusätzlich direkt am Gerät über Tast-/ Rastschalter beschalten. Die Relaisausgänge können mittels eines Kippschalters zu digitalen Ausgängen umgeschaltet werden. Im Gerät sind zusätzlich zwei regelbare Analogwertgeber integriert, mit deren Hilfe Spannungen von 0 bis 10 V auf zwei Eingänge gebrückt werden können. Eine RJ45-Ethernet-Buchse kann die Steuerung mit dem Programmiergerät oder Netzwerkswitch verbinden. Lieferumfang Trainingsgerät mit: – 1x Siemens Logo! 0BA8 – 1x Erweiterungsmodul DM8 – 1x Erweiterungsmodul AM2 AQ – 4x Anschlüsse für 24 V Spannungsversorgung – 12x Anschlüsse für Eingänge – 16x potenzialfreie Anschlüsse für Relais-Ausgänge – 1x Ethernet-Buchse – 2x 15-pol. Systemschnittstellen (je 4 E/A) – 2x Potenziometer für Analogwertsimulation – 4x Tast-/Rastschalter – 1x Ausgangsumschalter – 1x Programmiersoftware Systemvoraussetzungen – Windows XP, 7, 8, 10 (32 und 64 Bit), Mac OSx 10.7 Lion bis einschl. Mac OSx El Capitan, Linux SUSE 11.3, SP3, K 3.0.76 Technische Daten – Frontplatte: 266 x 297 mm – Gerätetiefe: ca. 90 mm – Versorgungsspannung: 24 V DC EduTrainer Kleinsteuerung LOGO! 8 EduTrainer Kleinsteuerung easyE4 EduTrainer mit easyE4 Der EduTrainer bietet eine breite Basisplattform für Ihre Projektarbeiten. Das Board ist ausgestattet mit einer Eaton EASYE4-UC-12RC1, einer Erweiterung für Digitalsignale und einer Erweiterung für analoge Ausgänge. Die insgesamt 12 Eingänge, 8 Relaisausgänge und 2 analoge Ausgänge der Steuerung sind auf dem Gerät über 4 mm Sicherheitssteckbuchsen zugänglich. 4 dieser Eingänge lassen sich zusätzlich direkt am Gerät über Tast-/Rastschalter beschalten. Die Relaisausgänge können mittels eines Kippschalters zu digitalen Ausgängen umgeschaltet werden. Im Gerät sind zusätzlich zwei regelbare Analogwertgeber integriert, mit deren Hilfe Spannungen von 0 bis 10 V auf zwei analoge Eingänge gebrückt werden können. Eine RJ45-Ethernet-Buchse kann die Steuerung mit dem Programmiergerät oder Netzwerkswitch verbinden. Lieferumfang Trainingsgerät mit: – 1x Eaton EASY-E4-UC-12RC1 – 1x Erweiterungsmodul EASY-E4-UC-8RE1 – 1x Erweiterungsmodul EASY-E4-DC-6AE1 – 4x Anschlüsse für 24 V Spannungsversorgung – 12x Anschlüsse für Eingänge – 16x potenzialfreie Anschlüsse für Relais-Ausgänge – 1x Ethernet-Buchse – 2x 15-pol. Systemschnittstellen (je 4 E/A) – 2x Potenziometer für Analogwertsimulation – 4x Tast-/Rastschalter – 1x Ausgangsumschalter – 1x Programmiersoftware Systemvoraussetzungen – Windows 7 SP1/8/8.1/10 Technische Daten – Frontplatte: 266 x 297 mm – Gerätetiefe: ca. 90 mm – Versorgungsspannung: 24 V DC 1x LOGO! 8 DA ohne Netzteil 8071414 1x LOGO! 8 DA mit Netzteil* 8113746 Empfohlenes Zubehör: 4 mm Sicherheits-Laborleitungen → Seite 195 Ethernetkabel → Seite 194 *Kaltgerätekabel 90° → Seite 195 1x easyE4 DA ohne Netzteil 8114298 1x easyE4 DA mit Netzteil* 8114296 Empfohlenes Zubehör: 4 mm Sicherheits-Laborleitungen → Seite 195 Ethernetkabel → Seite 194 *Kaltgerätekabel 90° → Seite 195 EduTrainer mit Controllino Der EduTrainer bietet eine breite Basisplattform für Ihre Projektarbeiten. Das Board ist ausgestattet mit einer Controllino MAXI Automation pure. 12 Eingänge, 8 Relaisausgänge und 2 analoge Ausgänge der Steuerung sind auf dem Gerät über 4 mm Sicherheitssteckbuchsen zugänglich. Die Eingänge können entweder als Digital- oder als Analogeingänge genutzt werden. 4 dieser Eingänge lassen sich zusätzlich direkt am Gerät über Tast-/Rastschalter beschalten. Die Relaisausgänge können mittels eines Kippschalters zu digitalen Ausgängen umgeschaltet werden. Im Gerät sind zusätzlich zwei regelbare Analogwertgeber integriert, mit deren Hilfe Spannungen von 0 bis 10 V auf zwei analoge Eingänge gebrückt werden können. Eine RJ45-Ethernet-Buchse kann die Steuerung mit dem Programmiergerät oder Netzwerkswitch verbinden. Lieferumfang Trainingsgerät mit: – 1x Controllino MAXI Automation pure – 4x Anschlüsse für 24 V Spannungsversorgung – 12x Anschlüsse für Eingänge – 16x potenzialfreie Anschlüsse für Relais-Ausgänge – 1x Ethernet-Buchse – 1x USB-Buchse – 2x 15-pol. Systemschnittstellen (je 4 E/A) – 2x Potenziometer für Analogwertsimulation – 4x Tast-/Rastschalter – 1x Ausgangsumschalter – 1x Programmiersoftware Open Source Systemvoraussetzungen – Entspricht der Open Source Software Arduino IDE Technische Daten – Frontplatte: 266 x 297 mm – Gerätetiefe: ca. 90 mm – Versorgungsspannung: 24 V DC 1x Controllino ohne Netzteil 8071415 1x Controllino mit Netzteil* 8113747 Empfohlenes Zubehör: 4 mm Sicherheits-Laborleitungen → Seite 195 Ethernetkabel → Seite 194 *Kaltgerätekabel 90° → Seite 195 EduTrainer mit LOGO! 8 Der EduTrainer bietet eine breite Basisplattform für Ihre Projektarbeiten. Das Board ist ausgestattet mit einer Siemens LOGO! der Baureihe 0BA8. Alle 8 Eingänge und 4 Relaisausgänge der Steuerung sind auf dem Gerät über 4 mm Sicherheitssteckbuchsen zugänglich. 4 dieser Eingänge lassen sich zusätzlich direkt am Gerät über Tast-/ Rastschalter beschalten. Die Relaisausgänge können mittels eines Kippschalters zu digitalen Ausgängen umgeschaltet werden. Im Gerät sind zusätzlich zwei regelbare Analogwertgeber integriert, mit deren Hilfe Spannungen von 0 bis 10 V auf zwei Eingänge gebrückt werden können. Eine RJ45-Ethernet-Buchse kann die Steuerung mit dem Programmiergerät oder Netzwerkswitch verbinden. Lieferumfang Trainingsgerät mit: – 1x Siemens Logo! 0BA8 – 4x Anschlüsse für 24 V Spannungsversorgung – 12x Anschlüsse für Eingänge – 16x potenzialfreie Anschlüsse für Relais-Ausgänge – 1x Ethernet-Buchse – 2x 15-pol. Systemschnittstellen (je 4 E/A) – 2x Potenziometer für Analogwertsimulation – 4x Tast-/Rastschalter – 1x Ausgangsumschalter – 1x Programmiersoftware Systemvoraussetzungen – Windows XP, 7, 8, 10 (32 und 64 Bit), Mac OSx 10.7 Lion bis einschl. Mac OSx El Capitan, Linux SUSE 11.3, SP3, K 3.0.76 Technische Daten – Frontplatte: 266 x 297 mm – Gerätetiefe: ca. 90 mm – Versorgungsspannung: 24 V DC 1x LOGO! 8 ohne Netzteil 8071407 1x LOGO! 8 mit Netzteil* 8071408 Empfohlenes Zubehör: 4 mm Sicherheits-Laborleitungen → Seite 195 Ethernetkabel → Seite 194 *Kaltgerätekabel 90° → Seite 195 EduTrainer Kleinsteuerung Controllino
RkJQdWJsaXNoZXIy MzE0OTAwNw==