Produktkatalog Fabrikautomation - Magazin und Produkte

→ www.festo-didactic.com → www.festo-didactic.com 184 185 Industrielle Steuerungstechnik > Bedienen und Vernetzen in der Grundlagenausbildung Bedienen und Vernetzen in der Grundlagenausbildung Bedienpanels (HMI) und Switches Einsatz im A4-Aufnahmerahmen oder als Tischgerät Anwendung mit Pneumatik/ Hydraulik im ER-Aufnahmerahmen Trainingsgerät für den A4-Aufnahmerahmen oder als Tischgerät. Die Kommunikationsanschlüsse für 1x PROFIBUS, 2x PROFINET und 2x USB sind auf der Frontseite über robuste Steckverbinder zugänglich. Das Touch Panel TP700 Comfort ist ein 7“ Touch Panel und gehört zur Siemens HMI-Serie für anspruchsvolle Applikationen. Die Merkmale der Comfort Panels sind: – Durchgängige High-End Funktionalität: Archive, VB-Skripte und verschiedene Viewer zur Anzeige der Anlagendokumentation (z.B. als PDF) oder in Form von InternetSeiten – Mehrere Schnittstellen zur Prozesskommunikation – Integrierter PROFINET Switch – Programmierung ab WinCC Comfort V11 (TIA Portal) Touch Panel TP700 EduTrainer Lieferumfang – Siemens Touch Panel TP700 Comfort didaktisch aufbereitet in einem A4-Board – Ethernetkabel (CAT 6, gekreuzt, 6 m) – Engineering-, Options- und Runtime-SW und Lizenz WinCC Advanced (TIA-Portal) Für Schulen und Ausbildungsstätten im gewerblichen Bereich. Systemvoraussetzungen – 64 Bit: Windows 7 Professional, Enterprise, Ultimate SP1, Windows 8.1 Professional, Enterprise – 32 Bit: Windows 7 Professional, Enterprise, Ultimate SP1 Technische Daten – Frontplatte: 266 x 297 mm – Gerätetiefe: 90 mm – Versorgungsspannung: 24 V DC Touch Panel TP700* 8022729 Empfohlenes Zubehör: 4 mm Sicherheits-Laborleitungen → Seite 195 Ethernetkabel → Seite 194 Industrielle Steuerungstechnik > Bedienpanels (HMI) und Switches * Es gelten spezielle Lizenzregeln für Schulen und Ausbildungsstätten im gewerblichen Bereich.

RkJQdWJsaXNoZXIy MzE0OTAwNw==