→ www.festo-didactic.com → www.festo-didactic.com 186 187 Industrielle Steuerungstechnik > Bedienpanels (HMI) und Switches Industrielle Steuerungstechnik > Bedienpanels (HMI) und Switches Touch Panel KTP700 EduTrainer Trainingsgerät für den A4-Aufnahmerahmen oder als Tischgerät. Die Kommunikationsanschlüsse für 1x PROFINET und 1x USB sind auf der Frontseite über robuste Steckverbinder zugänglich. Das Touch Panel KTP700 Basic PN ist ein 7“ Touch Panel mit 8 zusätzlichen taktilen programmierbaren Funktionstasten und gehört zur Siemens HMI-Einstiegsserie für einfache Applikationen. Die Merkmale der Basic Panels sind: – Touch- und Tastenfunktionalität – Schnittstelle zur Verbindung mit diversen SPS – Archivierung über USB-Stick – Programmierung ab WinCC Basic V13 (TIA-Portal) Lieferumfang – Siemens Touch Panel KTP700 Basic PN didaktisch aufbereitet in einem A4-Board – Siemens Ethernet Switch Scalance XB005 ist beigelegt (nicht didaktisch aufbereitet in einem A4-Board) – 2x Ethernetkabel (CAT 6, gekreuzt, 6 m) – Nicht enthalten ist die Programmiersoftware. Diese ist in den Teilenummern im empfohlenem Zubehör enthalten oder getrennt zu bestellen. Für Schulen und Ausbildungsstätten im gewerblichen Bereich. Systemvoraussetzungen – 64 Bit: Windows 7, Windows 8 SP1 – 32 Bit: Windows 7 Technische Daten – Frontplatte: 266 x 297 mm – Gerätetiefe: 90 mm – Versorgungsspannung: 24 V DC 1x Touch Panel KTP700 EduTrainer* 8022731 6x Touch Panel KTP700 EduTrainer* 8041505 Empfohlenes Zubehör: Trainer Package SIMATIC S7-1200 DC/DC/DC* 567238 6x S7-1200-TP (ON)* 567241 6x S7-1200-TP* 567240 4 mm Sicherheits-Laborleitungen → Seite 195 Trainingsgerät für den A4-Aufnahmerahmen oder als Tischgerät. Der universell einsetzbare Siemens Ethernet Switch Scalance XB005 bietet die Möglichkeit zum Aufbau von kleinen Stern- und Linienstrukturen und weist eine einfache Möglichkeit auf, die Vernetzung von SPS, Touch Panels (HMI) und weiteren Komponenten darzustellen. Das Gerät wird in Verbindung mit SPS und Touch Panel EduTrainern eingesetzt. Ethernet Switch XB005 EduTrainer Ethernet Switch Scalance XB005 4473300 Als Paket bestellbar: Touch Panel KTP700 EduTrainer* + Ethernet Switch XB005 EduTrainer* 1x Touch Panel KTP700 EduTrainer + 1x Ethernet Switch XB005 EduTrainer* 8062740 6x Touch Panel KTP700 EduTrainer + 6x Ethernet Switch XB005 EduTrainer* 8062741 Lieferumfang Siemens Ethernet Switch XB005 didaktisch aufbereitet in einem A4-Board Technische Daten – Frontplatte: 133 x 297 mm – Gerätetiefe: 90 mm – Versorgungsspannung: 24 V DC Trainingsgerät für den ER-Aufnahmerahmen (Pneumatik/Hydraulik). Die Kommunikationsanschlüsse für 1x PROFINET und 1x USB sind auf der Frontseite über robuste Steckverbinder zugänglich. Das Touch Panel KTP400 Basic PN ist ein 4“ Touch Panel mit 4 zusätzlichen taktilen programmierbaren Funktionstasten und gehört zur Siemens HMI-Einstiegsserie für einfache Applikationen. Die Merkmale der Basic Panels sind: – Touch- und Tastenfunktionalität – Schnittstelle zur Verbindung mit diversen SPS – Archivierung über USB-Stick – Programmierung ab WinCC Basic V13 (TIA-Portal) Lieferumfang – Siemens Touch Panel KTP400, Basic PN didaktisch aufbereitet in einer ER-Einheit – Siemens Ethernet Switch Scalance XB005 ist beigelegt (nicht didaktisch aufbereitet) – 2x Ethernetkabel (CAT 6, gekreuzt, 6 m) – Programmiersoftware SIMATIC WinCC Basic Für Schulen und Ausbildungsstätten im gewerblichen Bereich. Systemvoraussetzungen – 64 Bit: Windows 7, Windows 8 SP1 – 32 Bit: Windows 7 Technische Daten – Höhe x Tiefe: ca. 170 x ca. 80 mm – Gerätebreite: 245 mm – Versorgungsspannung: 24 V DC Trainingsgerät für den ER-Aufnahmerahmen (Pneumatik/Hydraulik). Der universell einsetzbare Siemens Ethernet Switch Scalance XB005 bietet die Möglichkeit zum Aufbau von kleinen Stern- und Linienstrukturen und weist eine einfache Möglichkeit auf, die Vernetzung von SPS, Touch Panels (HMI) und weiteren Komponenten darzustellen. Das Gerät wird in Verbindung mit SPS und Touch Panel EduTrainern eingesetzt. Ethernet Switch XB005 EduTrainer Compact Lieferumfang – Scalance XB005 Switch, didaktisch aufbereitet in einer ER-Einheit Technische Daten – Höhe x Tiefe: ca. 170 x ca. 80 mm – Gerätebreite: 123 mm – Versorgungsspannung: 24 V DC Touch Panel KTP400 EduTrainer Compact* 8041758 Ethernet Switch XB005 EduTrainer Compact 8041755 Touch Panel KTP400 EduTrainer Compact Als Paket bestellbar: Touch Panel KTP400 EduTrainer Compact + Ethernet Switch XB005 EduTrainer Compact* 1x Touch Panel KTP400 EduTrainer Compact + 1x Ethernet Switch XB005 EduTrainer Compact* 8022734 6x Touch Panel KTP400 EduTrainer Compact + 6x Ethernet Switch XB005 EduTrainer Compact* 8022735 Empfohlenes Zubehör: EduTrainer Compact mit Siemens Steuerung 4 mm Sicherheits-Laborleitungen → Seite 195 * Es gelten spezielle Lizenzregeln für Schulen und Ausbildungsstätten im gewerblichen Bereich.
RkJQdWJsaXNoZXIy MzE0OTAwNw==