→ www.festo-didactic.com → www.festo-didactic.com 188 189 Industrielle Steuerungstechnik > Bedienpanels (HMI) und Switches Industrielle Steuerungstechnik > Bedienpanels (HMI) und Switches Trainingsgerät für den A4-Aufnahmerahmen oder als Tischgerät. Die Kommunikationsanschlüsse für 1x Ethernet und 1x USB sind auf der Frontseite über robuste Steckverbinder zugänglich. Die PanelView Plus 7 Standard Panels überwachen und steuern Geräte, die an ControlLogix Steuerungen in einem EtherNet/IP-Netzwerk angeschlossen sind. Die Merkmale der PanelView Plus 7 Standard Panels sind: – Ethernet-Kommunikation, die Netzwerke mit linearer und Sterntopologie unterstützt. – PDF-Anzeigefunktion für den Zugriff auf PDF-Dateien, die auf dem Terminal gespeichert sind. – Programmierung mit FactoryTalk View Touch Panel PanelView Plus 7 EduTrainer Lieferumfang Allen-Bradley Touch Panel PanelView didaktisch aufbereitet in einem A4-Board Systemvoraussetzungen – Windows XP Professional SP3 32 Bit – Windows 7 SP1 Enterprise, Ultimate Edition – Windows 8 Professional, Enterprise Edition 32 Bit, 64 Bit Technische Daten – Frontplatte: 266 x 297 mm – Gerätetiefe: 90 mm – Versorgungsspannung: 24 V DC Trainingsgerät für den A4-Aufnahmerahmen oder als Tischgerät. Der universell einsetzbare Allen-Bradley Ethernet Switch US5T bietet die Möglichkeit zum Aufbau von kleinen Netzstrukturen und weist eine einfache Möglichkeit auf, die Vernetzung von SPS, Touch Panels (HMI) und weiteren Komponenten darzustellen. Das Gerät kann in Verbindung mit SPS und Touch Panel EduTrainern eingesetzt werden. Ethernet Switch US5T EduTrainer Lieferumfang Allen-Bradley Ethernet Switch US5T didaktisch aufbereitet in einem A4-Board Technische Daten – Frontplatte: 133 x 297 mm – Gerätetiefe: 90 mm – Versorgungsspannung: 24 V DC Touch Panel PanelView Plus 7 EduTrainer 5007887 Empfohlenes Zubehör: EduTrainer Universal mit Allen-Bradley Steuerungen → Seite 176/177 4 mm Sicherheits-Laborleitungen → Seite 195 Ethernetkabel → Seite 194 Programmiersoftware Auf Anfrage Ethernet Switch US5T EduTrainer 4994634 DIN Rail 100 EduTrainer Trainingsgerät für den A4-Aufnahmerahmen oder als Tischgerät. Es kann universell als Träger für 24 V Geräte mit einer maximalen Breite von 100 mm genutzt werden. Die Stromversorgung erfolgt extern über 4 mm Sicherheitssteckbuchsen. Lieferumfang Ein A4-Board aufbereitet zur Aufnahme von 24 V Geräten. Technische Daten – Frontplatte: 133 x 297 mm – Gerätetiefe: ca. 90 mm – Versorgungsspannung: 24 V DC DIN Rail 100 8075703
RkJQdWJsaXNoZXIy MzE0OTAwNw==