Produktkatalog Fabrikautomation - Magazin und Produkte

→ www.festo-didactic.com 24 Monate Festo Didactic Gewährleistung 190 191 Grundlagen der SPS-Programmierung Gerätesatz TP 301 Industrielle Steuerungstechnik > Gerätesatz TP 301 Industrielle Steuerungstechnik > Gerätesatz TP 1333 Kompletter Gerätesatz TP 301 167101 Die wichtigsten Komponenten im Überblick: 1 1x Signaleingabe, elektrisch 162242 2 1x Meldeeinrichtung und Verteiler, elektrisch 162244 3 1x Näherungsschalter, induktiv, M12 548643 4 1x Näherungsschalter, kapazitiv, M12 548651 5 1x Näherungsschalter, optisch, M12 572744 6 4x Näherungsschalter, elektronisch, mit Zylinderbefestigung 2344752 7 1x 5/2-Wege-Magnetventil mit LED 567199 8 1x 5/2-Wege-Magnetimpulsventil mit LED 567200 9 1x Einfachwirkender Zylinder 152887 10 2x Doppeltwirkender Zylinder 152888 11 1x Einschaltventil mit Filterregelventil 540691 12 1x Verteilerblock 152896 13 2x Kunststoffschlauch, 4 x 0,75 silber 10 m 151496 Empfohlenes Zubehör: Aluminium-Profilplatte → Seite 192 Universalanschlusseinheit, digital (SysLink) 162231 Netzgerät für Aufnahmerahmen → Seite 195 4 mm Sicherheits-Laborleitungen → Seite 195 EduTrainer Lerninhalte – Vorteile von SPS, verglichen mit elektrischen, elektropneumatischen und elektrohydraulischen Lösungen – Funktion der Systemkomponenten einer SPS – Inbetriebnahme einer SPS – Einsatzkriterien für mechanische, optische, kapazitive und induktive Näherungsschalter – Ablauf- und Verknüpfungssteuerung – Systematische Programmierung einer SPS IEC 61131-3 – Programmiersprachen der IEC 61131-3: Funktionsbaustein- sprache, Kontaktplan, Anweisungsliste, Strukturierter Text und Ablaufsprache Zur Durchführung der Aufgaben wird eine SPS (SIMATIC S7-300 oder Allen Bradley) vorausgesetzt. Anschluss mit Universalanschlusseinheit und E/A-Datenkabel (SysLink) oder mit 4 mm Sicherheitssteckern. E/A-Baugruppen lassen sich über 4 mm Sicherheitsstecker anschließen. Gleich mitbestellen: Arbeitsbuch Speicherprogrammierbare Steuerungen, Grundstufe de 93313 en 93314 es 94427 Empfohlene Lernmedien Lehrbuch Speicherprogrammierbare Steuerung, Grundstufe Ergänzungsgerätesatz von TP 201 auf TP 301 Ergänzt den Gerätesatz Elektropneumatik, Grundstufe TP 201, zu einem vollständigen Gerätesatz Speicherprogrammierbare Steuerungen, TP 301. Kompletter Ergänzungsgerätesatz TP 201 auf TP 301 167102 Die wichtigsten Komponenten im Überblick: 3 1x Näherungsschalter, induktiv, M12 548643 4 1x Näherungsschalter, kapazitiv, M12 548651 6 2x Näherungsschalter, elektronisch, mit Zylinderbefestigung 2344752 2 3 4 5 6 9 10 11 12 13 7 8 1 Netzwerke und IT-Security in der Industrie Gerätesatz TP 1333 IT-Sicherheit spielt für immer mehr Berufe eine zunehmend größere Rolle. Mechatroniker, Industrieelektroniker und IT-Spezialisten benötigen daher eine fundierte berufliche Qualifizierung. Diese bietet das Trainingspaket TP 1333 fächerübergreifend anhand vielfältiger Lernszenarien. Der Gerätesatz TP 1333 enthält Komponenten zum Aufbau von Beispielnetzwerken, die zur Vermittlung aller wesentlichen Grundlagen der IT-Security dienen: – 2x EduTrainer mit integrierter Stromversorgung sowie je einem S615-Router und XC208-Switch – 1x Ethernet-Kabel Set – 1x Konfigurationssoftware Festo NetLab Toolkit – 1x Konfigurationsdateien für Aufgabenstellungen mit S615-Router bzw. XC208-Switch – 1x Arbeitsbuch, in gedruckter Form und auf einem USB-Datenträger Die Ausstattung ist für zwei Arbeitsplätze ausgelegt. Die Einzelmodule passen sich den räumlichen Gegebenheiten des Klassenzimmers oder Labors an. Die Module können für die Lösung der Aufgaben flexibel platziert werden – auf dem Arbeitstisch oder in einem A4-Aufnahmerahmen. Die beiden EduTrainer mit Siemens Router und Switch bilden den Kern des Gerätesatzes TP 1333. Die mitgelieferte Konfigurationssoftware Festo NetLab Toolkit (NLTK) ermöglicht die Konfiguration von Netzwerk- und Sicherheits-­ Funktionen. Hierzu gehören z.B. das Setzen einer IP-Adresse, das Löschen des ARP-Adressspeichers, der Import und das Löschen von Zertifikaten der NetLab-Hierarchie. Das NLTK benötigt beim Start einmalig Administrationsrechte und stellt den Lernenden die notwendigen Funktionen zur Verfügung. Während der Unterrichtseinheit sind dann keine weiteren Eingaben des Administrator-Passwortes erforderlich. Gerätesatz TP 1333 mit Arbeitsbuch und Software de 8127828 en 8127829 es 8127830 fr 8127831 Das mitgelieferte Arbeitsbuch enthält detaillierte praktische Aufgaben, wie sie in der Industrie immer wichtiger werden. Theoretische Grundlagen ergänzen die Aufgaben passgenau. Vorbereitete Software-Setups und Beispiellösungen optimieren das Lernen im Labor. Die Aufgaben 1 bis 4 sind unabhängig an je einem Arbeitsplatz durchführbar. Die Aufgaben 5 und 6 erfolgen gemeinsam an benachbarten Arbeitsplätzen. Das Arbeitsbuch vermittelt folgende wichtigen Themen für die Datensicherheit im industriellen Alltag: – Switching und Monitoring – Adressvergabe in Produktionsnetzen – Routing und Firewall-Funktion – VLAN-separierte Fertigungsnetze – Network Address Translation (NAT) – Virtuelle Private Netze (VPN) Zur vollständigen Durchführung der Aufgaben sind zwei SPS und zwei PCs mit Betriebssystem Windows 10 erforderlich. Die SPS muss die Einstellung der IP-Adresse von außen erlauben, z.B. Projekt mit Einstellung „Anpassen der IP-Adresse direkt am Gerät erlauben“ (engl. „IP address is set directly at the device“). Alternativ soll die Steuerung mit Werkseinstellung möglich sein. Es gelten spezielle Lizenzregeln für Schulen und Ausbildungsstätten im gewerblichen Bereich.

RkJQdWJsaXNoZXIy MzE0OTAwNw==