Produktkatalog Fabrikautomation - Magazin und Produkte

[X] Abbildung enthält Zusatzausstattung und Zubehör 205 → www.festo-didactic.com 204 Maschinensicherheit Gerätesatz TP 1321 Maschinensicherheit im Lernumfeld Erlernen Sie die Grundlagen der Maschinensicherheit. Der Gerätesatz enthält zahlreiche Komponenten rund um die Themen Maschinensicherheit, Maschinenrichtlinie und Risikoanalyse. Optimal darauf abgestimmt vermittelt das zugehörige Arbeitsbuch mit anschaulichen Projektaufgaben das erforderliche Fachwissen. Flexibilität der Szenarien Das modulare System lässt sich sowohl im Einzelbetrieb, in Verbindung mit FluidSIM und angebaut an eine MPS Station verwenden. Das System kann mit wenigen Handgriffen umgebaut und neue Sicherheiteinrichtungen in der Praxis umgesetzt werden. Komplexe Inhalte – einfach dargestellt Die Sicherheit gehört neben der Funktion und der Wirtschaftlichkeit zu den wesentlichen Erfolgsfaktoren einer jeden Maschine. Darüber hinaus erfordern neue Richtlinien und Gesetze intelligente Lösungen und erhöhen den Qualifizierungsbedarf. In Folge dessen ist das Produkt-, Informations- und Qualifikationsangebot für Sicherheitstechnik vielfältig. Mit dem Gerätesatz TP 1321 können Sie die gängigen Sicherheitseinrichtungen von modernen Maschinen abbilden. Hierzu gehören verschiedene Schaltungen mit Sicherheits- und Zweihandrelais als auch verschiedene Schutzeinrichtungen und Zuhaltungen. Grundlagen Fabrikautomation > Maschinensicherheit > Gerätesätze Gleich mitbestellen: Arbeitsbuch Festo Didactic 8125496 de Maschinensicherheit Automatisierungstechnik Sicherheitstechnik Arbeitsbuch TP 1321 In zehn industrienahen Projekten, passend zum Gerätesatz TP 1321, wird mit Problemstellung, Randbedingungen und Projektauftrag ganz gezielt auf die spezielle Thematik von Sicherheitstechnik im industriellen Umfeld eingegangen. Die Themen Normen, Risikoanalyse, Sicherheitsschalter und Schutzeinrichtungen werden umfassend behandelt. Um die Aufgaben voll umfänglich zu bearbeiten ist FluidSim erforderlich. Das Arbeitsbuch enthält: – Musterlösungen – Didaktische Hinweise – Arbeitsblätter für den Lernende Campus-Lizenz (→ Seite 276): de 8125496 en 8136251 es 8136250 fr 8136251 Kompletter Gerätesatz TP 1321 8112539 Die wichtigsten Komponenten im Überblick: 1x Grundrahmen mit dazugehörigen Schalterplatten 1x Pilz Sicherheitsrelais PNOZ4.1 im A4-Modul 1x Pilz Zweihand Relais PNOZ6.1 im A4-Modul 1x Tür zum Anbau verschiedener Sicherheitseinrichtungen 1x Sicherheitsschalter ohne Verriegelung 1x Sicherheitsschalter mit Verriegelung 1x Berührungslose Sicherheitsschalter 1x Magnetische Zuhaltung 1x Positionsschalter 1x Schiebetüre mir Positionsschalter 1x Zustimmschalter 1x Adapter M12, 4 mm Sicherheitssteckbuchse 1x Multifunktionsleuchte 1x Leitungssatz M12 Optionales Zubehör: Mini EasyPort* 8075749 1 Lichtvorhang 8112552 * Verbindung zu FluidSIM Pneumatik und Elektrotechnik Empfohlenes Zubehör: FluidSIM Pneumatik 8148657 FluidSIM Elektrotechnik 8148659 Grundlagen Fabrikautomation > Maschinensicherheit > Gerätesätze Maschinensicherheit Gerätesatz TP 1321 und Anbausatz für MPS Lichtvorhang Der Lichtvorhang ist eine optionale Komponente passend zum Gerätesatz Maschinensicherheit. Er dient zur Vermittlung von Kenntnissen über Sicherheitseinrichtungen mit optischen Sensoren. Best.-Nr. 8112552 Anbausatz TP 1321 für MPS 8131471 Anbausatz TP 1321 für MPS Der Anbausatz für MPS ist eine optionale Komponente zum TP 1321 Maschinensicherheit. Das Trägersystem und damit alle weiteren Komponenten des TP 1321 können mit dem Anbausatz an einer MPS Station montiert werden. Somit wird das Thema Maschinensicherheit an einem realen Beispiel umgesetzt und veranschaulicht. Der Anbausatz für MPS besteht aus folgenden Komponenten: – 1x Leitungssortiment – 1x Befestigungsmaterial – 1x A4-Montageplatte MPS [X] 1

RkJQdWJsaXNoZXIy MzE0OTAwNw==