262 263 → www.festo-didactic.com → www.festo-didactic.com Digitales Lernen > Tec2Screen > Kurse Tec2Screen Kurse MPS Station Pick&Place Fehlersuche in mechatronischen Systemen Lerninhalte – Allgemeine Fehlersuche am Beispiel der MPS Station Pick&Place – Systematische Fehlersuche in einem mechatronischen System – Fehlerdokumentation und Fehleranalyse Notwendige Connects 1x Connect SysLink Für Festo LX Best.-Nr. 8150944 Für Classroom Manager VT Best.-Nr. 8046999 Zur Durchführung der Kurse ist untenstehendes Zubehör notwendig. – 1x Station Pick&Place (Modell-Reihe 2000 – 2014) – 1x E/A-Datenkabel mit SysLink-Steckern nach IEEE 488, 2,5 m MPS Station Bearbeiten, Module Prüfen und Rundschalttisch Logikprogrammierung Lerninhalte – Verknüpfungssteuerungen mit den Modulen Prüfen und Rundschalttisch programmieren und testen – Die logischen Grundfunktionen RS-Flipflop (Speicherbaustein), Timer (Zeitglied) und Counter (Zähler) kennen – Fehler in Verknüpfungssteuerungen erkennen und korrigieren Notwendige Connects 1x Connect SysLink Für Festo LX Best.-Nr. 8150949 Für Classroom Manager VT Best.-Nr. 8046995 Zur Durchführung der Kurse ist untenstehendes Zubehör notwendig. – 1x Station Bearbeiten (Modell-Reihe 2000 – 2014) – 1x E/A-Datenkabel mit SysLink-Steckern nach IEEE 488, 2,5 m MPS Station Bearbeiten, Module Spannen und Bohren Logikprogrammierung Lerninhalte – Verknüpfungssteuerungen mit den Modulen Spannen und Bohren programmieren und testen – Die logischen Grundfunktionen RS-Flipflop (Speicherbaustein) und Timer (Zeitglied) kennen – Fehler in den Abläufen vorgegebener Verknüpfungssteuerungen erkennen und korrigieren Notwendige Connects 1x Connect SysLink Für Festo LX Best.-Nr. 8150950 Für Classroom Manager VT Best.-Nr. 8046996 Zur Durchführung der Kurse ist untenstehendes Zubehör notwendig. – 1x Station Bearbeiten (Modell-Reihe 2000 – 2014) – 1x E/A-Datenkabel mit SysLink-Steckern nach IEEE 488, 2,5 m MPS Station Prüfen, Module Messen und Heben Logikprogrammierung Lerninhalte – Logikprogrammierung an den Modulen Messen und Heben in der Station Prüfen – Einfache und fortgeschrittene Verknüpfungssteuerungen mit den Modulen Messen und Heben programmieren und testen – Die logischen Funktionen – AND, NOT, OR und NAND – RS-Flip-Flop, SR-Flip-Flop (Speicherbausteine) – Timer (Zeitglied) – Counter (Zähler) kennen und einsetzen Notwendige Connects 1x Connect SysLink Für Festo LX Best.-Nr. 8150943 Für Classroom Manager VT Best.-Nr. 8046990 Zur Durchführung der Kurse ist untenstehendes Zubehör notwendig. – 1x Station Prüfen (Modell-Reihe 2000 – 2014) – 1x E/A-Datenkabel mit SysLink-Steckern nach IEEE 488, 2,5 m Digitales Lernen > Tec2Screen > Kurse MPS Station Pick&Place, Modul Pick&Place Logikprogrammierung Lerninhalte – Verknüpfungssteuerungen mit dem Modul Pick&Place programmieren und testen – Die logische Grundfunktionen RS-Flip-Flop und SR-Flip-Flop (Speicherbaustein) kennen – Die logische Grundfunktion Timer (Zeitbaustein) kennen – Diese logischen Grundfunktionen anwenden – Eine bestehende Verknüpfungssteuerung um neue Funktionen erweitern Notwendige Connects 1x Connect SysLink Für Festo LX Best.-Nr. 8150951 Für Classroom Manager VT Best.-Nr. 8046997 Zur Durchführung der Kurse ist untenstehendes Zubehör notwendig. – 1x Station Pick&Place (Modell-Reihe 2000 – 2014) – 1x E/A-Datenkabel mit SysLink-Steckern nach IEEE 488, 2,5 m MPS Station Pick&Place, Modul Band Logikprogrammierung Lerninhalte – Verknüpfungssteuerungen mit dem Modul Band programmieren und testen – Die logische Grundfunktion RS-Flip-Flop (Speicherbaustein) kennen – Die logische Grundfunktionen RS-Flip-Flop, SR-Flip-Flop (Speicherbausteine), Timer (Zeitglied) und XOR (Kontravalenz) kennen Notwendige Connects 1x Connect SysLink Für Festo LX Best.-Nr. 8150952 Für Classroom Manager VT Best.-Nr. 8046998 Zur Durchführung der Kurse ist untenstehendes Zubehör notwendig. – 1x Station Pick&Place (Modell-Reihe 2000 – 2014) – 1x E/A-Datenkabel mit SysLink-Steckern nach IEEE 488, 2,5 m MPS Modul Band Inbetriebnahme Lerninhalte – Inbetriebnahme des MPS Moduls Band und seiner Komponenten – Prüfen des Aufbaus – Identifizieren der Komponenten im elektrischen Schaltplan und überprüfen der elektrischen Verdrahtung – Kennenlernen, Prüfen und Justieren der eingesetzten Sensoren (ReflexLichttaster, Einweglichtschranke) – Prüfen und Einstellen der Funktion der Antriebe (Gleichstrommotor mit Transferband, Elektromagnet mit Vereinzeler) Notwendige Connects 1x Connect 15-polig D-Sub-HD Für Festo LX Best.-Nr. 8150948 Für Classroom Manager VT Best.-Nr. 8034071 Zur Durchführung der Kurse ist untenstehendes Zubehör notwendig. – 1x Modul Band – 1x 15-polige D-Sub-HD Leitung Stecker, Stecker, 2 m MPS Modul Band Logikprogrammierung Lerninhalte – Erstellen der Zuordnungsliste auf Basis des elektrischen Schaltplans – Anwenden von Logikprogrammierung als einfache Programmiermethode – Kennenlernen und Programmieren von logischen Funktionen – Kennenlernen und Programmieren von Speicherfunktionen, Zeitgebern (Einschaltverzögerung und Ausschaltverzögerung) und Zählern – Ändern einfacher Steuerungsprogramme – Kennenlernen und Anwenden einer Methode, wie man ausgehend von den Anforderungen an die Steuerung, zum Steuerungsprogramm gelangt Notwendige Connects 1x Connect 15-polig D-Sub-HD Für Festo LX Best.-Nr. 8150947 Für Classroom Manager VT Best.-Nr. 8034072 Zur Durchführung der Kurse ist untenstehendes Zubehör notwendig. – 1x Modul Band – 1x 15-polige D-Sub-HD Leitung Stecker, Stecker, 2 m
RkJQdWJsaXNoZXIy MzE0OTAwNw==