Produktkatalog Fabrikautomation - Magazin und Produkte

264 265 → www.festo-didactic.com → www.festo-didactic.com Digitales Lernen > Tec2Screen > Kurse Tec2Screen Kurse Regelungstechnik II Lerninhalte: – Regelkreise simulieren – reale Regelung mit pneumatischen Regelstrecken – reale Regelung mit TP1013 – Programmierung digitaler Regler – PI-Regler mit Störgrößenaufschaltung – PI-Regler als stoßfreie Regelung – P-Regler-Lageregelung als Festwert- und Führungsgrößenregelung – PID-Regler im Regelkreis mit PT2 und PT3 Regelstecken Notwendige Connects – 1x Analog Input Connect – 1x Analog Output Connect – 1x Digital Connect – 1x Power Connect Für Festo LX Best.-Nr. 8147862 Für Classroom Manager VT Best.-Nr. 8145893 Zur Durchführung des Kurses ist untenstehendes Zubehör notwendig. – 1x Gerätesatz Elektropneumatik, TP 201 – 1x Proportional-Druckregelventil, Best.-Nr. 539779 – 2x Druckluftspeicher 0,1 l, Best.-Nr. 573281 – 1x Satz 4 mm Sicherheits-Laborleitungen (rot/blau/schwarz) Best.-Nr. 8092668 – 4 mm Pneumatikschlauch Messinstrumente Sie lernen den Aufbau und die Funktionen folgender Messinstrumente kennen: – Multimeter – Oszilloskop mit Oszilloskop Connect – Oszilloskop mit Analog Connect – Funktionsgenerator mit Funktionsgenerator Connect – Funktionsgenerator mit Analog Connect Dabei können Sie mit Tec2Screen und den entsprechenden Connects diese Messinstrumente wie reale Messinstrumente in Ihrem Laborumfeld einsetzen, Messkurven aufnehmen, speichern und damit Lernenden das Arbeiten mit diesen Messinstrumenten vermitteln. Außerdem können Sie mit der App iEasyLab frei experimentieren und eigene Schaltungen aufbauen. Notwendige Connects: – Multimeter Connect – Oszilloskop Connect – Funktionsgenerator Connect – die mit Tec2Screen mitgelieferten Standard Connects Für Festo LX kostenlos verfügbar Für Classroom Manager VT nicht verfügbar Regelungstechnik I Lerninhalte: – Regelstrecken und deren Kenngrößen P, PT1, PT2, I, Tt – Regler: Zweipunkt-Regler, P-Regler, PI-Regler, PID-Regler – Blockdiagramme zu den Regelkreisen – Verhalten von einfachen Regelkreisen – Programmierung digitaler Regler – Optimierung von Reglern nach Einstellregeln – Simulation der Regelkreise – Reale Regelung mit pneumatischen Regelstrecken – Reale Regelung mit TP 1013 Notwendige Connects – 1x Analog Input Connect – 1x Analog Output Connect – 1x Digital Connect – 1x Power Connect Für Festo LX Best.-Nr. 8147861 Für Classroom Manager VT Best.-Nr. 8145891 Zur Durchführung der Kurse ist untenstehendes Zubehör notwendig. – 1x Gerätesatz Elektropneumatik, TP 201 – 1x Proportional-Druckregelventil, Best.-Nr. 539779 – 2x Druckluftspeicher 0,1 l, Best.-Nr. 573281 – 1x Satz 4 mm Sicherheits-Laborleitungen (rot/blau/schwarz) Best.-Nr. 8092668 – 4 mm Pneumatikschlauch Bestellung und Nutzung von T2S Kursen Nutzen Sie alle Vorteile unseres Lernbegleiters Tec2Screen in Verbindung mit unserem Learning Experience Portal Festo LX. Im Gesamtpaket erhalten Sie Zugriff auf alle verfügbaren Kurse für die von Ihnen ausgewählte Laufzeit. Für Festo LX Best.-Nr. 8147825 Digitales Lernen > Tec2Screen > Simulationen Gesamtpaket Tec2Screen Kurse Tec2Screen Simulationen 7-Segment-Anzeige Die 7-Segment-Anzeige dient der graphischen Darstellung von Zahlen und Buchstaben, die mithilfe von sieben Segmenten direkt (binär) oder über einen HEX-Baustein angesteuert werden. Mit dieser Simulation macht sich der Anwender anhand der Logikprogrammierung mit verschiedenen Datenformaten (Binär, BCD, HEX) vertraut. Lerninhalte – Ansteuerung einer 7-SegmentAnzeige – Datenformate (Binär, BCD, HEX) Notwendige Connects 3x Connect Digital I/O Notwendiges Zubehör Speicherprogrammierbare Steuerung, z.B. EduTrainer Universal (Best-Nr. 8065595) oder EduTrainer Compact (Best-Nr. 8115009) mit mindestens: – 2 digitalen Eingängen – 9 digitalen Ausgängen Für Festo LX Best.-Nr. 8147839 Für Classroom Manager VT Best.-Nr. 8028130 Ampelkreuzung An einer Kreuzung regelt eine Ampelanlage den Verkehrsfluss in alle Richtungen. Bedarfsgesteuerte Fußgängerampeln dienen der gefahrlosen Überquerung der Straße durch Fußgänger. Ziel ist es, nach Tastendruck die Lichtzeichen für Fahrzeuge auf Rot zu schalten, um den Fußgängern die sichere Überquerung der Straße zu ermöglichen. Lerninhalte – Komplexe Ablaufsteuerungen mit Schrittketten Notwendige Connects 3x Connect Digital I/O Notwendiges Zubehör Speicherprogrammierbare Steuerung, z.B. EduTrainer Universal (Best-Nr. 8065595) oder EduTrainer Compact (Best-Nr. 8115009) mit mindestens: – 1 digitalen Eingang – 9 digitalen Ausgängen Für Festo LX Best.-Nr. 8147828 Für Classroom Manager VT Best.-Nr. 8034101 Füllstandsregelung (digital) In einem Warmwasserbehälter erhitzt eine Heizspirale Wasser auf eine Temperatur innerhalb eines vorgegebenen Bereichs. Ein Thermometer ermittelt die aktuelle Wassertemperatur und regelt die Unter- bzw. Überschreitung der Minimal- bzw. Maximaltemperatur durch Schalten der Heizspirale. Vier Näherungsschalter überwachen zusätzlich den Füllstand und regeln die Wasserzufuhr über zwei elektrisch betätigte Absperrventile. Das Antippen des Wasserhahns bewirkt eine Abnahme des Wasserstands. Lerninhalte – Regelung mit Störgrößen Notwendige Connects 3x Connect Digital I/O Notwendiges Zubehör Speicherprogrammierbare Steuerung, z.B. EduTrainer Universal (Best-Nr. 8065595) oder EduTrainer Compact (Best-Nr. 8115009) mit mindestens: – 6 digitalen Eingängen – 6 digitalen Ausgängen Für Festo LX Best.-Nr. 8147835 Für Classroom Manager VT Best.-Nr. 8028143 Bandsteuerungen Zwei Transportbänder führen einem dritten Band Schüttgut zu. Die Ansteuerung der Zuführbänder erfolgt über ein Bedienpult, wobei Kontrollleuchten den Betriebszustand anzeigen. Das Abtransportband startet bzw. stoppt automatisch bei Bedienung der Zuführbänder. Langes Tippen auf ein Band simuliert eine Störung, woraufhin das Band stoppt und eine Fehlermeldung im Bedienpult ausgibt. Lerninhalte – Abhängigkeiten und Zeitsteuerung Notwendige Connects 4x Connect Digital I/O Notwendiges Zubehör Speicherprogrammierbare Steuerung, z.B. EduTrainer Universal (Best-Nr. 8065595) oder EduTrainer Compact (Best-Nr. 8115009) mit mindestens: – 2 digitalen Eingängen – 9 digitalen Ausgängen Für Festo LX Best.-Nr. 8147829 Für Classroom Manager VT Best.-Nr. 8028137

RkJQdWJsaXNoZXIy MzE0OTAwNw==