Garantía de 24 meses de Festo Didactic → www.festo-didactic.com 50 51 Estanterías altas Módulo de fábrica de aprendizaje > Circulación de palés > Módulos básico CP System Almacén de estanterías altas para cajas El almacén de estanterías altas para cajas dispone de un dispositivo de anclaje tanto en la pista de recepción como en la pista de salida que sirve para anclar el robot móvil (MR) Robotino y que, durante la producción flexible, funciona como un disco giratorio logístico para todas las piezas acabadas, productos semiacabados y conjuntos modulares. Hasta 20 las cajas se pueden almacenar en 4 líneas de estanterías con 5 posiciones de almacenamiento cada una. Un robot cartesiano de 3 ejes se encarga del almacenamiento y la expulsión de las cajas. El control de la unidad de indicación y control se realiza mediante un PLC. Nº de artículo D14002 Estación de almacén de estanterías altas para palés CP Factory El almacén de estanterías altas dispone de un robot cartesiano para el almacenamiento y expulsión de palés. Puede introducirse y retirarse hasta 32 palés del almacén. Dos cintas transportadoras marchan en paralelo en direcciones diferentes y transportan los portaobjetos (WT). Los portaobjetos están equipados con etiquetas de identificación RFID para el almacenamiento de datos específicos de las piezas. Una desviación pasiva permite crear una pequeña recirculación. La gestión de almacenes se realiza en el MES de nivel superior. Nº de artículo D12002 Interacción manual CP System estación manual de almacenamiento y expulsión de piezas La estación manual de almacenamiento y expulsión de piezas contiene un almacén de estanterías de baldas que se debe equipar manualmente y con espacio para hasta 20 cajas CP Factory, excluyendo la zona de entrega. La zona de entrega está situada en la zona delantera del almacén de estanterías de baldas. El robot móvil Robotino suministra cajas CP Factory individuales a la zona de entrega o las transporta desde esa zona. Para ello, se detiene en un lugar determinado de la zona de entrega sin acoplarse físicamente. El empleado de almacén obtiene las instrucciones de manipulación a través del tableta, toma manualmente, por ejemplo, las cajas CP Factory del Robotino y las almacena en la posición de estante predeterminada en el almacén (por ejemplo, almacenamiento manual). La reserva de las posiciones de almacenamiento en el sistema MES4 se realiza automáticamente. Nº de artículo D14028 CP System Puesto de trabajo manual para contenido de cajas Puesto de trabajo móvil de logística con mesa y tableta PC. Nº de artículo D14027 CP System Estación de puesto de trabajo manual para almacén de cajas El módulo de almacén de cajas está formado por una placa perfilada con bastidor inferior perfilado y sirve para la alimentación y realimentación de cajas mediante 2 cintas transportadoras (IN/OUT). Con ayuda de la técnica RFID puede leerse, modificarse y transmitirse información sobre el contenido de la caja. Pueden almacenarse hasta dos cajas (300 mm x 400 mm) tanto en la pista de recepción como en la pista de salida. Nº de artículo D14001 Módulo de fábrica de aprendizaje > Circulación de palés > Módulos básico
RkJQdWJsaXNoZXIy MzE0OTAwNw==