Garantía de 24 meses de Festo Didactic → www.festo-didactic.com 52 53 CP System Robotino para portaobjetos El robot móvil (MR) Robotino sirve para el transporte de portadores de mercancías. Robotino es la plataforma de robot móvil para investigación y formación. Equipado con escáner láser y dispositivo de transporte, funciona a modo de sistema de transporte autónomo (AGV System) en la robótica móvil. Nº de artículo D14016 Robótica móvil Módulo de fábrica de aprendizaje > Circulación de palés > Módulos básico Accesorio recomendados: Portaobjetos El portaobjetos (WT) se encarga del transporte controlado y adecuado de piezas o palés con piezas. El portaobjetos dispone de una etiqueta de identificación RFID y un código de 4 bits para facilitar su identificación. Especificaciones técnicas – Estructura: material sintético, plástico reforzado por fibra de vidrio – Dimensiones: 100 x 160 x 15 mm – Código BCD: codificable, 4 tornillos – Ancho de carril: 80 mm – Peso de transporte: máx. 3 kg Nº de artículo D12703 CP System Robotino para cajas El robot móvil (MR) Robotino sirve para el transporte de cajas. Robotino es la plataforma de robot móvil para investigación y formación. Equipado con escáner láser y dispositivo de transporte de cajas, funciona a modo de sistema de transporte autónomo (AGV System) en la robótica móvil. Nº de artículo D14000 Robótica móvil Módulo de fábrica de aprendizaje > Circulación de palés > Módulos básico Accesorio recomendados: Caja de transporte Caja de transporte con tag RFID para CP System. La inserción es de uso universal. Se pueden transportar cubiertas delanteras, cubiertas traseras, pletinas y material redondo con D = 40 mm. Nº de artículo D14020
RkJQdWJsaXNoZXIy MzE0OTAwNw==