Automatización de fábricas

Garantía de 24 meses de Festo Didactic → www.festo-didactic.com 56 57 Módulo de aplicación Etiquetado El módulo de aplicación Etiquetado se puede instalar tanto en módulos básicos CP Factory como en módulos básicos CP Lab. El módulo de aplicación coloca una etiqueta, autoadhesiva y que se puede imprimir conforme a las necesidades, en la pieza de modelo proporcionada. Los datos de impresión se cargan individualmente y conforme al pedido en la impresora. Labelling application module D13024 Módulos de aplicación CP Lab y CP Factory Módulo de fábrica de aprendizaje > Circulación de palés > Módulos de aplicación Módulo de aplicación Prensa muscular El módulo de aplicación Prensa muscular se puede instalar tanto en módulos básicos CP Factory como en cintas CP Lab. El módulo de aplicación Prensa muscular está diseñado para el prensado de piezas cúbicas. El proceso de prensado se realiza mediante una regulación de presión proporcional. La fuerza generada se mide con gran precisión mediante una célula de carga. La fuerza de prensado se aplica y desvía a través de una guía auxiliar, sin afectar a la cinta transportadora. Todos los sensores y actuadores están colocados en un terminal I/O que se puede cambiar opcionalmente por un nodo de bus de campo (PROFINET IO). El módulo de aplicación está completamente montado y comprobado. Módulo de aplicación Prensa Las carcasas para piezas (carcasas traseras) se prensan en las carcasas delanteras mediante una prensa neumática. El módulo de aplicación está completamente montado y comprobado. Módulo de aplicación Prensa muscular D13015 Módulo de aplicación Prensa D13008 Módulo de aplicación Horno de túnel El módulo de aplicación Horno de túnel se puede instalar tanto en módulos básicos CP Factory como en cintas CP Lab. Sirve para igualar la temperatura de piezas que presenten una temperatura de hasta 80° Celsius. Módulo de aplicación Horno de túnel D13012 Como tramo de regulación de temperatura, el horno de túnel presenta las características típicas de un tramo PTn con menor tiempo de retardo. El módulo de aplicación está completamente montado y comprobado. La etiqueta se imprime justo antes de su colocación. El ámbito del módulo de aplicación Etiquetado incluye el correspondiente software en forma de módulos de programa. También se suministran módulos de programa que garantizan la carga de los datos de impresión desde el MES proporcionado. Módulo de aplicación Salida El módulo de aplicación Salida se puede instalar tanto en módulos básicos CP Factory como en cintas CP Lab. El módulo de aplicación está equipado con un sistema de manipulación de dos ejes y sirve para entregar piezas cúbicas a las dos pistas de rodillos. Todos los sensores y actuadores están colocados en un terminal I/O que se puede cambiar opcionalmente por un nodo de bus de campo (PROFINET IO). El módulo de aplicación Salida puede utilizarse como puesto de trabajo manual para la retirada de mercancías. Módulo de aplicación Salida D13018 Módulo de fábrica de aprendizaje > Circulación de palés > Módulos de aplicación Módulo de aplicación Almacén de estanterías altas para piezas, CP Lab El almacén de estanterías altas para piezas dispone de 4 pisos, cada uno con 3 posiciones de almacenamiento para cuerpos. La unidad de indicación y control del almacén está formada por una cinemática cartesiana con 2 actuadores eléctricos para posicionado, un actuador lineal neumático y una pinza. El almacén de estanterías altas para piezas se ha construido como un subsistema inteligente con controlador propio. El posicionamiento se realiza mediante posicionamiento de marcha rápida/ Módulo de aplicación Almacén de estanterías altas para piezas, CP Lab D13023 marcha lenta y transmisor giratorio de pulsos. Un bloqueo adicional impide que la pinza colisione con los compartimentos del estante. El módulo de aplicación Almacén de estanterías altas para piezas solamente se envía por pares y montado en un módulo básico CP Lab, el cual se ha construido en una posición de oferta especial. Este módulo de aplicación no se puede combinar con CP Factory. Módulo de aplicación Almacén de estanterías altas para piezas, CP Factory El almacén de estanterías altas para piezas puede utilizar en módulos básicos CP Factory utilizando una posición de trabajo libre con sensor RFID y tope. Dispone de 12 posiciones de almacenamiento superpuestas para las piezas del cuerpo de CP Factory. Se pueden sacar carcasas delanteras, colocar carcasas traseras sobre una carcasa delantera, así como meter y sacar conjuntos modulares acabados o semiacabados. La unidad de indicación y control del almacén está formada por un accionamiento del eje Z con correa dentada, un actuador lineal neumático y una pinza. Para garantizar la seguridad, el almacén está cubierto con planchas transparentes que cuentan con una puerta de mantenimiento delantera para fines de carga y ajuste. El posicionamiento del eje Z se puede programar libremente mediante el control de posicionamiento. Para controlar el almacén, se debe cargar el correspondiente módulo de control en un módulo básico de un CP Factory. Su HMI permite programar por aprendizaje y utilizar el almacén. La gestión de almacenes se realiza mediante un sistema MES de nivel superior (Festo MES4). Es compatible con el acceso libre, la gestión caótica de los almacenes y la zonificación. Este módulo de aplicación no se puede combinar con CP Lab. Módulo de aplicación Almacén de estanterías altas para piezas, CP Factory D13027

RkJQdWJsaXNoZXIy MzE0OTAwNw==