Automatización de fábricas

Garantía de 24 meses de Festo Didactic → www.festo-didactic.com 58 59 Portaobjetos Para CP Lab y CP Factory Palé El palé se encarga del transporte controlado y adecuado, así como del almacenamiento de piezas. Especificaciones técnicas – Estructura: aluminio – Dimensiones: 100 x 160 x 5 mm – Nido de piezas: intercambiable, atornillable Nº de artículo D12704 Portaobjetos El portaobjetos (WT) se encarga del transporte controlado y adecuado de piezas o palés con piezas. El portaobjetos dispone de una etiqueta de identificación RFID y un código de 4 bits para facilitar su identificación. Especificaciones técnicas – Estructura: material sintético, plástico reforzado por fibra de vidrio – Dimensiones: 100 x 160 x 15 mm – Código BCD: codificable, 4 tornillos – Ancho de carril: 80 mm – Peso de transporte: máx. 3 kg Nº de artículo D12703 Caja de transporte Caja de transporte con tag RFID para CP System. La inserción es de uso universal. Se pueden transportar carcasas frontales, carcasas traseras, pletinas y material redondo con D = 40 mm. Nº de artículo D14020 Módulo de fábrica de aprendizaje > Circulación de palés > Portaobjetos/Piezas Juego de piezas El conjunto de piezas completo está formado por carcasa trasera, placa de circuito impreso, componente electrónico (fusible) y carcasa frontal. Sirve para representar varios pasos relevantes del proceso, como el fresado, taladrado, marcado, ajuste de temperatura, ensayo, inversión, montaje, llenado, prensado y más. Pieza “Carcasa frontal” La carcasa frontal forma parte del conjunto de piezas. Especificaciones técnicas – Material: sintético – Dimensiones: 110 x 60 x 10 mm negro D12705 gris D12709 azul D12711 rojo D12713 Pieza “Pletina” La pletina forma parte del conjunto de piezas. Especificaciones técnicas – Estructura: placa de circuito impreso – Dimensiones: 100 x 55 mm Nº de artículo D12707 Pieza “Carcasa trasera” La carcasa trasera forma parte del conjunto de piezas. Especificaciones técnicas – Material: sintético – Dimensiones: 110 x 60 x 10 mm negro D12706 gris D12710 azul D12712 rojo D12714 Pieza “Fusible” Un conjunto de fusibles, formado por 10 fusibles, forma parte del conjunto de piezas. Especificaciones técnicas – Estructura: fusible para baja intensidad Nº de artículo D12708 Piezas Para CP Lab y CP Factory Módulo de fábrica de aprendizaje > Circulación de palés > Portaobjetos/Piezas

RkJQdWJsaXNoZXIy MzE0OTAwNw==