Garantía de 24 meses de Festo Didactic → www.festo-didactic.com 60 61 El módulo del sistema MPS 400 Pro de medición mide táctilmente la altura y el nivel de llenado así como el peso de las piezas. Las piezas defectuosas se expulsan por un plano inclinado. Técnica de medición industrial y procesamiento de valores analógicos El módulo del sistema de distribución MPS 400 Pro empuja las piezas desde tres almacenes apiladores individualmente a la cinta transportadora mediante cilindros de doble efecto. Temas de aprendizaje tratados – Fundamentos de subsistemas/ sistemas completos mecatrónicos – Sensores y actuadores digitales – Sensores inteligentes con IO-Link – Identificación de objetos con RFID – Visualización de la instalación con HMI – Control de la instalación mediante MES – Programación y representación gráfica de secuencias de control sencillas – Protección y seguridad de datos – Puesta en funcionamiento y localización de errores – Reciclaje y aspectos económicos HMI industrial y sensores inteligentes MPS 400 Distribución Pro Ethernet industrial, técnica de pinza de vacío y paralela MPS 400 Ensamblaje Temas de aprendizaje tratados – Fundamentos de subsistemas/ sistemas completos mecatrónicos – Actuadores y sensores ópticos – Seguridad de máquinas y protección laboral – Neumática y técnica de vacío – Mantenimiento inteligente con RA – Monitorización de condición mediante Condition Monitoring – Comunicación industrial con OPC UA y PROFINET – Programación y representación gráfica de secuencias de control sencillas – Puesta en funcionamiento y localización de errores – Eficiencia energética y protección medioambiental MPS 400 Medición Pro Temas de aprendizaje tratados – Fundamentos de subsistemas/ sistemas completos mecatrónicos – Sensores táctiles – Neumática y electroneumática – Técnica de medición con galga extensométrica y amplificador de valores medidos – Registro de valores medidos y aseguramiento de calidad – Control estático de procesos (SPC) – Transparencia en la producción y reducción de costes de operación MPS 400 Clasificación en línea El módulo del sistema MPS 400 de clasificación en línea clasifica las piezas por el color y el material detectados y las entrega sucesivamente en el proceso. Temas de aprendizaje tratados – Fundamentos de subsistemas/ sistemas completos mecatrónicos – Programación de PLC avanzada – Programación de PLC en el contexto I4.0 (HMI I RFID) – Inteligencia artificial (IA/AA) – Nuevos modelos de negocio gracias a retrofitting (IoT) – Datos y seguridad de la información – Puesta en funcionamiento Localización de errores Estrategias de solución – Aspectos ecológicos y económicos El módulo del sistema MPS 400 Robotino agarra las piezas con una pinza paralela y las transfiere de un módulo del sistema MPS 400 al siguiente. Fabricación flexible gracias a la robótica móvil Retrofitting IIoT y aprendizaje automático Temas de aprendizaje tratados – Analizar sistemas electrónicos y comprobar las funciones – Analizar y adaptar sistemas de mando – Programar y crear sistemas de control según IEC 61131 – Aprender el concepto de accionamiento omnidireccional – Integrar sistemas de control y comunicación – Trazado de mapas y navegación autónoma – Accionamiento del motor El módulo del sistema MPS 400 de unión utiliza un sensor láser para comprobar la posición de las piezas y monta varios accesorios si la posición es correcta. MPS 400 Robotino MPS 400 La visión general Módulos de aprendizaje temáticos Módulo de fábrica de aprendizaje > Flujo de una sola pieza > Estaciones MPS 400 Módulo de fábrica de aprendizaje > Flujo de una sola pieza > Estaciones MPS 400 Componentes modulares de hardware Un módulo de sistema MPS 400 es una estación MPS que se construye sobre un carro MPS con función de elevación y contiene todos los elementos para una integración perfecta en una fábrica de aprendizaje formada por varios módulos de sistema. Cada módulo del sistema representa un paso individual del proceso que se modela en un proceso de producción real. La función de elevación permite ajustar ergonómicamente la altura de trabajo a la altura del alumno y la actividad respectiva en el proceso de aprendizaje. El carro está equipado con un panel de control. El panel de control contiene botones para el control básico o para señalar la estación, así como un panel de semáforos que señala el estado actual de la estación mediante tres luces. Un pulsador de parada de emergencia detiene todos los actuadores dentro del módulo del sistema. Algunas de las señales de entrada y salida, así como las de 24V y GND, se pueden tomar en tomas de seguridad de 4 mm a la izquierda y a la derecha del panel de control. Industria 4.0 desde el principio Los módulos del sistema están equipados con un switch Ethernet y un PLC. El programa PLC conecta el módulo del sistema con el MES de toda la planta. Un dispositivo de lectura/escritura RFID está conectado al PLC a través de un controlador RFID. Esto puede leer y escribir la memoria digital del producto en las etiquetas RFID de las piezas individuales. Integración vertical Los pasos de producción necesarios en cada caso (con parámetros individuales si es necesario) pueden transferirse individualmente para cada pieza desde el MES al PLC del módulo del sistema. Esto enseña al alumno conceptos como la diversidad de variantes en la producción hasta el tamaño de lote 1.
RkJQdWJsaXNoZXIy MzE0OTAwNw==