Garantía de 24 meses de Festo Didactic → www.festo-didactic.com 62 63 Módulo de fábrica de aprendizaje > Flujo de una sola pieza > Estaciones MPS 400 Estaciones MPS 400 Características generales Tamaño del lote 1 Cada módulo del sistema MPS 400 está equipado con un interruptor Ethernet y un PLC. El programa PLC conecta el módulo del sistema con el MES del sistema completo. Un dispositivo de lectura/escritura RFID está conectado al PLC a través de un controlador RFID. Esto permite transmitir la memoria digital del producto desde y hasta etiquetas de identificación RFID de piezas individuales. Los pasos de producción necesarios en cada caso (con parámetros individuales si es necesario) se comunican individualmente para cada pieza del MES al PLC del módulo del sistema. Esto permite el aprendizaje de conceptos tales como la diversidad de variantes en la producción hasta el tamaño de lote 1. Estructura básica de la estación/del módulo del sistema Un módulo del sistema MPS 400 está formado por una estación sobre un carro MPS. El carro dispone de un panel de control con pulsadores y selectores para el control básico o para alinear la estación. El estado actual de la estación se muestra en un panel de luces de señal. Un pulsador de parada detiene todos los actuadores dentro del módulo del sistema. Algunas de las señales de entrada y salida, así como las de 24V y GND, se pueden tomar en tomas de seguridad de 4 mm a la izquierda y a la derecha del panel de control. Apoyo digital al aprendizaje El proceso de aprendizaje está respaldado por realidad aumentada (AR) y códigos QR. Los códigos QR situados en los diferentes componentes del sistema de aprendizaje permiten consultar de forma rápida y precisa la información técnica relevante. Material didáctico A fin de disfrutar de una experiencia de aprendizaje óptima, el sistema de aprendizaje se ha completado con material para la enseñanza práctica más preciso en formato PDF y como cursos eLab. El itinerario de aprendizaje específico permanece flexible y ampliable gracias al enfoque modular. De este modo, los temas más amplios y complejos se pueden dividir en unidades de aprendizaje pequeñas de fácil comprensión para los alumnos. Festo Learning Experience El portal digital para una experiencia de aprendizaje individual learning.experience@festo.com ¡Cree su cuenta de prueba! → https://lx.festo.com/es Módulo de fábrica de aprendizaje > Flujo de una sola pieza > Estaciones MPS 400 Componentes esenciales para todas las estaciones Chasis rodante MPS Panel de control con pulsador de parada de emergencia y semáforo S7-1500 Control Interruptor Ethernet Dispositivo de lectura/escritura RFID y controlador RFID Marcador de RA para aplicaciones de realidad aumentada Accesorios recomendados para todas las estaciones 1x Caja de simulación, digital 170643 1x Caja de simulación, analógica 526863 2x EasyPort 548687 1x Caja de simulación de errores 8074292 1x Módulo Tagout/Lockout 8064829 Ventajas – Su marcada modularidad permite utilizar el módulo del sistema MPS 400 de forma flexible en proyectos diferentes. – Un módulo del sistema MPS 400 se pueden utilizar tanto individualmente como en combinación con otros módulos del sistema MPS 400 como una gran red de sistemas. – El extenso material para la enseñanza práctica subdivide los temas complejos en pasos pequeños y en unidades de aprendizaje, permitiendo así una clase estructurada y al mismo tiempo flexible. – El proceso de aprendizaje está respaldado por medios modernos como la presentación de información respaldada en realidad aumentada (AR) y códigos QR, así como la interacción basada en AR con el sistema de aprendizaje. Posibilidades de ampliación El sistema de aprendizaje se puede ampliar para conformar una gran red de sistemas mediante la integración de otros módulos del sistema MPS 400. Así, los contenidos didácticos se pueden ampliar en gran medida y, al mismo tiempo, se pueden ejecutar procesos de fabricación más complejos. La información para la puesta en marcha y la resolución de problemas del MPS 400 está disponible aquí:
RkJQdWJsaXNoZXIy MzE0OTAwNw==