Automatización de fábricas

Garantía de 24 meses de Festo Didactic → www.festo-didactic.com 64 65 Módulo de fábrica de aprendizaje > Flujo de una sola pieza > Estaciones MPS 400 Descripción resumida El módulo del sistema MPS 400 Distribución Pro aborda, además de los fundamentos de la mecatrónica, la programación del panel táctil industrial (HMI) y la integración y parametrización de sensores inteligentes mediante IO-Link. La sencilla estructura de la estación con tres almacenes apiladores integrados y una cinta transportadora ofrece la posibilidad de familiarizarse con los fundamentos del control de cinta y del transporte de material relacionado. Un ordenador con pantalla táctil y un MES (Manufacturing Execution System) didáctico facilitan los fundamentos y la infraestructura de software para la integración de otros módulos del sistema MPS 400 en una fábrica de aprendizaje. Proceso El módulo del sistema MPS 400 Distribución Pro distribuye y transporta las piezas que se encuentran en los tres cargadores verticales. Un cilindro de doble efecto empuja las piezas una a una hacia fuera.En el modo autónomo sin conexión MES, la selección del almacén en cuestión se realiza mediante un pulsador. El módulo transportador transporta la pieza hacia la derecha o la izquierda y los sensores detectan la condición de la pieza. MPS 400 Distribución Pro HMI industrial y sensores inteligentes Módulo de fábrica de aprendizaje > Flujo de una sola pieza > Estaciones MPS 400 MPS 400 Distribución Pro 8129394 Componentes esenciales: Estación MPS de distribución Pro con 3 almacenes de apilamiento y una cinta universal Panel táctil industrial (HMI) con controles adicionales Sensores IO-Link y pasarela IO-Link Computadora con pantalla táctil de 27 pulgadas Factory Views con MES (Manufacturing Execution System) didáctico y tienda web Manejo intuitivo El manejo del control y la supervisión del sistema realiza a través de un panel táctil de gran tamaño y un teclado. El núcleo del entorno de software es un sistema MES didáctico basado en web que puede ampliarse con otras aplicaciones. El diseño ergonómico del sistema de aprendizaje garantiza un trabajo y aprendizaje eficientes y sin esfuerzos. MES con tienda web – Configuración del sistema – Configuración de productos – Entrada y gestión de pedidos – Seguimiento de pedidos – Almacenamiento de datos de pedido – Información basada en la función Técnica flexible de accionamiento La cinta transportadora está equipada con un motor CC y un controlador del motor adecuado. También se pueden acoplar motores CA mediante una brida universal. Sensores IO-Link La supervisión del nivel de llenado de los almacenes apiladores se realiza con ayuda de tres sensores diferentes basados en IO-Link. Los estudiantes exploran los sensores láser, de ultrasonidos y capacitivos inteligentes, se familiarizan con sus ventajas frente a los sensores clásicos y posteriormente pueden activarlos, interpretarlos, realizar su mantenimiento e integrarlos en instalaciones de producción. Panel táctil Un panel táctil industrial permite controlar las partes de la estación, así como parametrizar y supervisar los tres sensores basados en IO-Link. El sistema de aprendizaje facilita la programación de paneles táctiles con una representación estructurada de toda la información relevante. No se trata únicamente del procesamiento de datos en tiempo real, sino también de posibilidades de control e interacción con el sistema. Contenidos didácticos – Familiarización y puesta en funcionamiento de un sistema mecatrónico con diversos módulos (en este caso: módulo almacén apilador y módulo transportador) y RFID – Introducción al MES (Manufacturing Execution System) y a la tienda web – Adquisición de y profundización en conocimientos de programación de PLC – Programación e integración del panel táctl industrial (HMI) – Integración, parametrización y funcionamiento de sensores inteligentes basados en IO-Link Material didáctico recomendado Courseware Visión general → Página 270 Por ejemplo: Cursos de aprendizaje en línea – Introducción a la industria 4.0 – Detectores para la detección de objetos – Accionamientos eléctricos 1 – Actuadores – motor de corriente continua Cursos eTheory – CIROS – Primeros pasos Cursos eLab – Fundamentos de los sensores y actuadores – De la identificación de objetos a la memoria del producto con RFID – Fundamentos de la visualización de la instalación con HMI – Sensores smart para sistemas smart – CIROS – Fundamentos de la simulación 3D Evaluaciones – Fundamentos de la visualización de la instalación con HMI – Smart Sensors – Primeros pasos Guías del usuario – Smart Sensors – Primeros pasos – CIROS – Instrucciones de instalación

RkJQdWJsaXNoZXIy MzE0OTAwNw==