Automatización de fábricas

Garantía de 24 meses de Festo Didactic → www.festo-didactic.com 66 67 Módulo de fábrica de aprendizaje > Flujo de una sola pieza > Estaciones MPS 400 Descripción resumida El módulo del sistema MPS 400 Medición Pro aborda, entre otros aspectos, el aseguramiento de calidad de las piezas en el proceso de la producción automatizada. El sistema de aprendizaje ofrece un entorno de aprendizaje versátil centrado tanto en la técnica de medición como en las secuencias de proceso complejas y los patrones de control. Proceso El módulo del sistema MPS 400 Medición Pro mide tanto la altura o el nivel de llenado de una pieza como su peso. En este caso, el módulo giratorio y lineal mueve la pieza entre los módulos de medición y la cinta. Dependiendo del resultado de medición, a continuación las piezas se expulsan del proceso a través de un plano inclinado independiente o se transfieren a una estación posterior. MPS 400 Medición Pro Tecnología de la medición industrial y procesamiento de valores analógicos Módulo de fábrica de aprendizaje > Flujo de una sola pieza > Estaciones MPS 400 MPS 400 Medición Pro 8137077 Componentes esenciales: Estación MPS de medición Pro con módulo de cinta y módulo de elevación rotativo Módulos de pesaje y de medición táctil de altura Plataforma de deslizamiento con dispositivo de empuje para piezas cuadradas y redondas y sensores de nivel Pasarela IO-Link, terminal de válvulas y luz de señalización Manipulación de piezas El módulo del sistema obtiene a través del MES, específicamente para cada pedido, los valores nominales de la altura de la pieza o su nivel de llenado, así como el valor nominal del peso de la pieza. Un módulo giratorio y lineal de accionamiento neumático toma la pieza del proceso y la transporta hacia los dos módulos de medición. El control de módulo giratorio y lineal se realiza mediante IO-Link. Técnica de pesaje con DMS El módulo de Pesaje mide el peso de la pieza y lo compara con el valor nominal. En este caso se utiliza una galga extensiométrica (DMS) con el correspondiente amplificador de medida. Medición táctil de altura El módulo de Medición de altura está formado por una mesa de medición y una unidad de medición. La unidad de medición funciona con una punta de medición táctil que se hace descender sobre la pieza. La punta de medición está montada de tal manera que puede detectar la altura de piezas de diversas geometrías. Además, la punta de medición puede detectar la altura del nivel de llenado en las piezas abiertas. Visualización Los resultados de la medición se visualizan cualitativamente a través de luces de señal controladas mediante IO-Link. Un ordenador con una pantalla táctil de 27 pulgadas y una interfaz de usuario basada en web de agradable visualización facilitan la comprensión de las secuencias y los resultados de medición. Desecho Una unidad de empujador independiente puede expulsar del proceso las piezas de diferentes geometrías, en función del resultado de medición. Las piezas se deslizan por un plano inclinado independiente. La detección del nivel de llenado del plano inclinado se realiza con ayuda de sensores. Secuencia compleja La estructura y secuencia complejas de la estación ofrece un entorno desafiante para el aprendizaje de conocimientos de programación PLC más amplios. Se profundiza en el tema de la técnica de los sensores usando diversos sensores industriales del sector de la técnica de medición. En combinación con el control del módulo giratorio y lineal, así como la técnica de actuadores restante, el módulo del sistema resulta ideal para el procesamiento avanzado de proyectos en el sector de la mecatrónica. Contenidos didácticos – Su marcada modularidad permite utilizar el módulo del sistema MPS 400 de forma flexible en proyectos diferentes. – Un módulo del sistema MPS 400 se pueden utilizar tanto individualmente como en combinación con otros módulos del sistema MPS 400 como una gran red de sistemas. – El extenso material para la enseñanza práctica subdivide los temas complejos en pasos pequeños y en unidades de aprendizaje, permitiendo así una clase estructurada y al mismo tiempo flexible. – El proceso de aprendizaje está respaldado por medios modernos como la presentación de información respaldada en AR y códigos QR, así como la interacción basada en realidad aumentada con el sistema de aprendizaje. Material didáctico recomendado Courseware Visión general → Página 270 Por ejemplo: Cursos de aprendizaje en línea – Introducción a la industria 4.0 – Detectores para la detección de objetos Cursos eTheory – CIROS – Primeros pasos – Del mantenimiento al Smart Maintenance Cursos eLab – CIROS – Fundamentos de la simulación 3D Evaluaciones – Del mantenimiento al Smart Maintenance Guías del usuario – CIROS – Instrucciones de instalación

RkJQdWJsaXNoZXIy MzE0OTAwNw==