Garantía de 24 meses de Festo Didactic → www.festo-didactic.com 68 69 Módulo de fábrica de aprendizaje > Flujo de una sola pieza > Estaciones MPS 400 Descripción resumida El módulo del sistema MPS 400 Unión aborda, entre otros aspectos, la comprobación mediante sensores de la orientación espacial de las piezas, así como el montaje automatizado y la supervisión del transporte posterior. Proceso El módulo del sistema MPS 400 Unión comprueba la orientación de una pieza y, si la posición es la correcta, monta una tapa o una pieza superior. Las piezas depositadas en la cinta transportadora se transportan primero hasta el punto de medición de profundidad. Un sensor de reflexión directa analógico comprueba la posición de la pieza. En el modo autónomo sin conexión MES, las piezas cuya abertura esté orientada hacia arriba se detienen en el lugar de montaje mediante un tope eléctrico con actuador de cuarto de vuelta. Ahí, el módulo Pick&Place monta una tapa o una pieza superior. A continuación, la pieza se transporta hasta el final de la cinta. Las piezas cuya posición sea errónea se transportan hasta el final de la cinta sin detenerse y el PLC puede generar un mensaje de error. En caso de conexión al MES del sistema completo se decide para cada pedido si se debe colocar una pieza superior en la pieza. MPS 400 Unión Ethernet industrial, tecnología de los sistemas de agarre por vacío y paralelo Módulo de fábrica de aprendizaje > Flujo de una sola pieza > Estaciones MPS 400 MPS 400 Unión 8129125 Componentes esenciales: Estación MPS de enlace con un módulo transportador y dos módulos Pick&Place Sistema de agarre paralelo y kit de sistema de agarre por vacío para el módulo Pick&Place Acoplador de bus industrial (IO-Link) con cabezal de bus PROFINET Accesorios recomendados: Conjunto de equipos TP 1321: seguridad de las máquinas → Página 204 Conjunto de montaje TP 1321 para MPS → Página 205 Pinza de vacío y paralela El módulo Pick&Place se puede equipar tanto con una pinza de vacío como con una pinza paralela. Dependiendo de la pinza que esté montada, se colocarán diferentes piezas superiores sobre la pieza. Las entradas y salidas del módulo Pick&Place están conectadas con el PLC mediante un acoplador de bus. Flujo de material El flujo de las piezas transportadas en las cintas se monitoriza mediante barreras de luz unidireccionales. La estación de Unión puede ampliarse en tres direcciones diferentes con otras estaciones.Las cintas transportadoras pueden moverse en ambas direcciones. Contenidos didácticos – Su marcada modularidad permite utilizar el módulo del sistema MPS 400 de forma flexible en proyectos diferentes. – Un módulo del sistema MPS 400 se pueden utilizar tanto individualmente como en combinación con otros módulos del sistema MPS 400 como una gran red de sistemas. – El extenso material para la enseñanza práctica subdivide los temas complejos en pasos pequeños y en unidades de aprendizaje, permitiendo así una clase estructurada y al mismo tiempo flexible. – El proceso de aprendizaje está respaldado por medios modernos como la presentación de información respaldada en AR y códigos QR, así como la interacción basada en realidad aumentada con el sistema de aprendizaje. Material didáctico recomendado Courseware Visión general → Página 270 Por ejemplo: Cursos de aprendizaje en línea – Introducción a la industria 4.0 – Pneumatic Fundamentals Cursos eTheory – CIROS – Primeros pasos – Del mantenimiento al Smart Maintenance Cursos eLab – Fundamentos de la neumática – CIROS – Fundamentos de la simulación 3D Evaluaciones – Fundamentos de la neumática – Del mantenimiento al Smart Maintenance Guías del usuario – CIROS – Instrucciones de instalación
RkJQdWJsaXNoZXIy MzE0OTAwNw==