→ www.festo-didactic.com → www.festo-didactic.com 76 77 Módulo de fábrica de aprendizaje > Flujo de una sola pieza > Estaciones MPS Módulo de fábrica de aprendizaje > Flujo de una sola pieza > Estaciones MPS Buena conexión con el nodo de bus de campo CTEU para el terminal de válvulas y la interfaz DA IO-Link El nodo de bus de campo incluye la opción de módulos compatibles con bus de campo. De este modo, el nodo de bus de campo abre la puerta a la amplia y asequible oferta de protocolos de bus de campo, como CANopen, PROFIBUS o DeviceNet. La base de esta interfaz de comunicación es el “I-Port” de Festo como conexión M12 universal. Este se puede equipar de forma flexible con el nuevo módulo de bus del tipo CTEU o configurar con IO-Link. Puesta en funcionamiento rápida mediante una interfaz estandarizada Gracias a una interfaz estandarizada, es posible conectar todos los módulos y componentes al sistema modular. La interfaz definida (interfaz IO) facilita la puesta en funcionamiento rápida del sistema. La caja de interfaces ofrece un cableado seguro con conectores de seguridad de 4 mm Los actuadores y sensores cableados en el módulo se encuentra en una interfaz definida. Dichos elementos se distribuyen en conectores de seguridad de 4 mm mediante la caja de interfaces. Esto se aplica a las señales digitales y analógicas, así como a la alimentación de tensión. El terminal E/S: unidad principal del concepto SysLink MPS Sirve para el cableado de ocho entradas/salidas digitales que conducen hacia un conector. El empalme se realiza a través de bornes de conexión elástica. Para un control sencillo del estado de conmutación y para la localización de averías sistemática se han instalado diodos luminosos en los bornes de entrada y salida. Es posible realizar el montaje en un perfil DIN. Un módulo – numerosas posibilidades! Gracias a la elevada modularidad y las interfaces definidas, pueden desarrollarse diferentes escenarios de aprendizaje en un módulo utilizando componentes adicionales. – Familiarizarse con un módulo y conectarlo con un sistema de control mediante cables con clavijas de seguridad de 4 mm. – Conectar este módulo con cableado abierto y bloque de terminales a un sistema de mando. – Conectar este módulo con el conector a un sistema de mando e iniciar inmediatamente la programación. – Conectar este módulo con el conector a un acoplador de bus e iniciar inmediatamente la tecnología de red. Independientemente de dónde comience, el camino siempre es correcto. Base modular Conectividad en todas las direcciones
RkJQdWJsaXNoZXIy MzE0OTAwNw==